text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO

Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica Swagelok VCO®

Los accesorios de cierre frontal con junta tórica Swagelok VCO® fáciles de montar, incorporan un cierre metal-elastómero contenido totalmente en el cuerpo del accesorio que permite una instalación sencilla, rápida y sin fugas en sistemas de tubería, tubo y soldadura de alta pureza e industriales generales.

Ver Accesorios de Cierre Frontal con Junta Tórica VCO Swagelok®

Los accesorios de cierre frontal con junta tórica Swagelok VCO® son adecuados para su uso con presiones de vacío de altas a críticas y en un amplio rango de temperaturas. La junta tórica prisionera responsable del cierre está completamente contenida en el cuerpo del racor para conseguir la máxima eficiencia, y el acabado liso de la superficie del racor facilita un cierre estanco. Las juntas tóricas están disponibles en diversos materiales para maximizar la compatibilidad del sistema.

Nuestros accesorios con junta tórica (VCO®) para servicio de vacío se instalan fácilmente, lo que minimiza el tiempo de instalación y los hace ideales para utilizarlos en situaciones en las que los componentes pueden requerir sustitución o un servicio frecuente. También se pueden utilizar cuando el espacio es una limitación, ya que no necesitan movimiento axial para su instalación. Gracias a que el diseño del accesorio de cierre frontal tiene menos áreas de atrapamiento y es más limpio que los racores para tubo, lo cual limita el potencial de contaminación, los accesorios VCO Swagelok® también son compatibles con aplicaciones de alta pureza.

¿Necesita ayuda para seleccionar racores?

Contacte con los Especialistas Locales

VCO® O-링 면 밀폐 피팅 카테고리

그랜드

그랜드

이 그랜드는 O-링에 압착되어 올바른 기능에 필요한 변형과 양압 밀폐를 보장합니다. 

수나사 코넥터

수나사 코넥터

이 수나사 커넥터에는 면에 있는 홈 안에 밀폐되는 O-링이 있어, 그랜드 표면에 대한 압착을 통해 밀폐를 생성합니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

Swagelok의 고품질 부품으로 유체 시스템의 최적 성능과 신뢰성을 보장하십시오. 

암나사 코넥터

암나사 코넥터

한 끝에 VCO 피팅이 있는 암나사 커넥터는 폭넓은 크기로 공급 가능하며, 진동 피로 내성이 있는 누설 없는 밀폐를 제공합니다.

유니온

유니온

핵심 애플리케이션에서 누설 없는 연결을 제공하는 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 유니온 티, 90° 엘보우, 직선형. 다양한 크기와 재질로 공급 가능합니다. 

판넬용

판넬용

다양한 공간에 맞도록 설계된 이 판넬용 부품은 광범위한 온도에서 진공 밀폐 기능을 보장합니다. 

VCO-Verschraubungen mit O-Ring—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsystem mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Vorteile entdecken

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법
Swagelok 튜브 피팅 설치

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.