|
Válvula antirretorno de acero inox. 316L de alta pureza, 1/4 pulg. Swagelok VCR hembra, Limpieza SC-11
型番: 6L-CW4FR4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
圧力固定型一般用途、高純度用途において逆方向の流れを調節するスウェージロック逆止弁は、さまざまなクラッキング圧力調整可能型およびクラッキング圧力固定型をご用意しております。 ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
カタログ
圧力固定型
Features: All-welded design provides reliable containment of system fluid; Forward flow starts at less than 2 psig (0.14 bar) pressure differential; Valve closes with less than 2 psig (0.14 bar) back pressure; 316L SS body offers enhanced material purity
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
The following precautions should be taken when welding a CW Series Check Valve with tube extensions or butt weld ends into a system.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
仕様
6L-CW4FR4 — Válvula antirretorno de acero inox. 316L de alta pureza, 1/4 pulg. Swagelok VCR hembra, Limpieza SC-11
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | Acero inoxidable 316L |
| 洗浄プロセス | Limpieza y Embalaje Especial (SC-11) |
| コネクション1 サイズ | 1/4 pulg. |
| コネクション1 タイプ | Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra |
| コネクション2 サイズ | 1/4 pulg. |
| コネクション2 タイプ | Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra |
| クラッキング圧力範囲 | 0,14 bar, 2 psi (0,014 MPa) |
| 最大Cv | 0.7 |
| 室温における最高使用圧力 | 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F |
| シール材質 | FKM Fluorocarbono |
| 表面仕上げ | Promedio de 20 µpulg. |
| 試験 | Sin prueba opcional |
| 接ガス部の表面粗さ | 20 μpulg. (0,51 μm) de promedio, acabado mecanizado |
| eClass (4.1) | 37010801 |
| eClass (5.1.4) | 27300400 |
| eClass (6.0) | 27292001 |
| eClass (6.1) | 27292001 |
| eClass (10.1) | 27292001 |
| UNSPSC (4.03) | 40141609 |
| UNSPSC (10.0) | 40141609 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141609 |
| UNSPSC (15.1) | 40141609 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6L-CW4FR4-P | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female VCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female VCR | 製品を見る |
| 6L-CW4FR4-VR4 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female VCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 製品を見る |
| 6L-CW4FR4VR4-P | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female VCR | 1/4 in. | Integral Male VCR | 製品を見る |
| 6L-CW4S4 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 6L-CW4VR4 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Integral Male VCR | 1/4 in. | Integral Male VCR | 製品を見る |
| 6L-CW4VR4-EP | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Integral Male VCR | 1/4 in. | Integral Male VCR | 製品を見る |
| 6L-CW4VR4-NE | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Integral Male VCR | 1/4 in. | Integral Male VCR | 製品を見る |
| 6L-CW4VR4-P | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Integral Male VCR | 1/4 in. | Integral Male VCR | 製品を見る |
| 6L-CW4VR4-PX | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Integral Male VCR | 1/4 in. | Integral Male VCR | 製品を見る |
| 6L-CW4VR8 | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 製品を見る |
| 6L-CW4VR8-P | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 製品を見る |
| 6LV-CW4BW4 | 316L VAR | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-CW4BW4-EP | 316L VAR | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-CW4BW4-P | 316L VAR | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
