text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido de Gran caudal para instrumentación de latón, Cv 1,7, 1/4 pulg. NPT hembra

Referencia #: B-QF4-B-4PF

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Cv Máximo 1,7 - Acoplada a una espiga
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Buna-N (Estándar)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 121°C / 100 PSIG @ 250°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 275 BAR @ 21°C / 4000 PSIG @ 70°F
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido de Gran caudal para instrumentación de latón, Cv 1,7, 1/4 pulg. NPT hembra

Referencia #: B-QF4-B-4PF
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Especificaciones

B-QF4-B-4PF — Base enchufe rápido de Gran caudal para instrumentación de latón, Cv 1,7, 1/4 pulg. NPT hembra

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Cv Máximo 1,7 - Acoplada a una espiga
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Buna-N (Estándar)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 121°C / 100 PSIG @ 250°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 275 BAR @ 21°C / 4000 PSIG @ 70°F
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QF12-B-12PF Brass 3/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QF4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-QF8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF12-B-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF12-B-12PF 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF12-B-12PM 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QF16-B-1610 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF16-B-16PF 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF16-B-16PM 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QF4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QF4-B-4MS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread - - Ver producto
SS-QF4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QF4-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF4-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QF4-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF4-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF4-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QF8-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF8-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF8-B-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO/BSP Parallel - - Ver producto
SS-QF8-B-8MS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Parallel Thread - - Ver producto
SS-QF8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.