text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur mâle, diam. ext. tube 1 po x filetage conique ISO mâle 1 po

부품 번호: SS-1610-1-16RT

사양

속성
몸체 재질 Acier inoxydable 316
관통형 아니오
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 1 po
연결구 1 종류 Raccord Swagelok® pour tubes
연결구 2 크기 1 po
연결구 2 종류 Filetage conique ISO mâle
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
직선형

수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 확실한 연결을 지원하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur mâle, diam. ext. tube 1 po x filetage conique ISO mâle 1 po

부품 번호: SS-1610-1-16RT
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 확실한 연결을 지원하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다.

사양

SS-1610-1-16RT — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur mâle, diam. ext. tube 1 po x filetage conique ISO mâle 1 po

속성
몸체 재질 Acier inoxydable 316
관통형 아니오
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 1 po
연결구 1 종류 Raccord Swagelok® pour tubes
연결구 2 크기 1 po
연결구 2 종류 Filetage conique ISO mâle
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread 제품 보기
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male Cone and Thread 제품 보기
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
825-400-1-6BT Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-100-1-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-1-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-1-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-1-8RT Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-10M0-1-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-10M0-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-10M0-1-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-10M0-1-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-10M0-1-8RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1210-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1210-1-12RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1210-1-16 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
B-1210-1-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-1210-1-8RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-12M0-1-6RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-12M0-1-6RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-12M0-1-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-12M0-1-8RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-12M0-1-8RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1410-1-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1410-1-16 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
B-1410-1-8 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-15M0-1-8RT Brass 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1610-1-12 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1610-1-16 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
B-1610-1-16RT Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1610-1-8 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-1810-1-12 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1810-1-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
B-18M0-1-8RT Brass 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-200-1-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-200-1-2BT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-200-1-2RS Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-200-1-2RT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-200-1-2ST Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-200-1-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-200-1-OR Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-300-1-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-300-1-2BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-300-1-4BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-3M0-1-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-400-1-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
B-400-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-400-1-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-400-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-400-1-4BT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-400-1-4RS Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-400-1-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-400-1-4ST 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
B-400-1-6 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-400-1-8 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
B-400-1-OR 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
B-600-1-12 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-600-1-2 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-600-1-4 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-600-1-4RT 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-600-1-6 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-600-1-6RT 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-600-1-6ST 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
B-600-1-8 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
B-600-1-8RT 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-600-1-OR 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
B-6M0-1-2 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-6M0-1-2RS 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
B-6M0-1-2RT 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-6M0-1-4 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-6M0-1-4RT 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-810-1-12 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-810-1-16 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
B-810-1-2 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-810-1-4 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-810-1-6 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-810-1-6RT 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-810-1-8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
B-810-1-8RT 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-8M0-1-2RT 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-8M0-1-4 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-8M0-1-4RS 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
B-8M0-1-4RT 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-8M0-1-6RT 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
HC-200-1-2 합금 C-276 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-400-1-2 합금 C-276 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-400-1-4 합금 C-276 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-400-1-8 합금 C-276 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-600-1-4 합금 C-276 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-600-1-6 합금 C-276 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-600-1-8 합금 C-276 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-810-1-12 C-276 합금 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-810-1-4 합금 C-276 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-810-1-8 합금 C-276 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
M-1210-1-12 400/R-405 합금 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
M-400-1-2 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
M-400-1-4 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
M-400-1-4BT 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
M-400-1-8 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
M-600-1-4 합금 400/R-405 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
M-600-1-6 합금 400/R-405 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
M-600-1-8 합금 400/R-405 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
M-810-1-12 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
M-810-1-4 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
M-810-1-8 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
PFA-220-1-2 PFA 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
PFA-420-1-2 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
PFA-420-1-4 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
PFA-620-1-4 PFA 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
PFA-620-1-6 PFA 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
PFA-820-1-8 PFA 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
S-10M0-1-4RT 탄소강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
S-1210-1-12 탄소강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
S-1210-1-8 탄소강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
S-12M0-1-8RP 탄소강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
S-1610-1-16 탄소강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
S-2000-1-20 탄소강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
S-2400-1-24 탄소강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
S-400-1-2 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
S-400-1-4 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
S-400-1-4ST 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
S-600-1-2 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
S-600-1-4 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
S-600-1-6 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
S-600-1-8 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
S-810-1-12 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
S-810-1-4 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
S-810-1-8 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-100-1-1 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-100-1-1BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-100-1-2 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-100-1-2BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-100-1-2RS 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-100-1-2RT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-100-1-2RTBT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-100-1-4 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-100-1-4BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-100-1-OR 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16-24인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-1010-1-10ST 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-1010-1-12 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1010-1-12BT 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1010-1-4 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1010-1-6 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1010-1-8 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1010-1-8BT 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1010-1-8RS 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-1010-1-8RT 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-1010-1-8ST 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-1010-1-8W 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-10M0-1-12 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-10M0-1-12RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-10M0-1-2 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-10M0-1-2RS 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-10M0-1-2RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-10M0-1-4 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-10M0-1-4RP 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-10M0-1-4RS 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-10M0-1-4RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-10M0-1-4W 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-10M0-1-6 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-10M0-1-6BT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-10M0-1-6RP 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-10M0-1-6RS 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-10M0-1-6RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-10M0-1-6ST 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 9/16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-10M0-1-6W 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-10M0-1-8 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-10M0-1-8BT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-10M0-1-8RP 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-10M0-1-8RS 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-10M0-1-8RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-10M0-1-8RTBT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-10M0-1-8ST 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-10M0-1-8W 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-10M0-2-8ST 316 스테인리스강 10 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-1210-1-10ST 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-1210-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1210-1-12-52167 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1210-1-12BT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1210-1-12RP 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-1210-1-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-1210-1-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-1210-1-12SC11 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1210-1-12ST 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-1210-1-12W 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-1210-1-16 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1210-1-16BT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1210-1-16RS 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-1210-1-16RT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-1210-1-16ST 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-1210-1-4 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1210-1-6 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1210-1-8 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1210-1-8-52167 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1210-1-8RP 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-1210-1-8RS 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-1210-1-8RT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-1210-1-8ST 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-1210-1-8W 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-1210-1-OR 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-12M0-1-12 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12M0-1-12RP 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12M0-1-12RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-12M0-1-12RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12M0-1-12W 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-12M0-1-16 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12M0-1-16RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-12M0-1-2 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12M0-1-2RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12M0-1-4 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12M0-1-4RP 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12M0-1-4RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-12M0-1-4RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12M0-1-4W 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-12M0-1-6 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12M0-1-6RP 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12M0-1-6RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-12M0-1-6RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12M0-1-6ST 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 9/16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-12M0-1-6W 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-12M0-1-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12M0-1-8BT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12M0-1-8RP 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12M0-1-8RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-12M0-1-8RSBT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-12M0-1-8RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12M0-1-8ST 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-12M0-1-8W 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-12M0-1-8WBT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-12M0-1-M16X1.5RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12M0-1-M18X1.5RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 M18 x 1.5 수나사 미터나사 제품 보기
SS-1410-1-12 316 스테인리스강 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-14M0-1-4 316 스테인리스강 14mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-14M0-1-8 316 스테인리스강 14mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-14M0-1-8RS 316 스테인리스강 14mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-15M0-1-6RS 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-15M0-1-8 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-15M0-1-8RP 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-15M0-1-8RS 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-15M0-1-8RT 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-15M0-1-8W 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-1610-1-12 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1610-1-12RS 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-1610-1-12RT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-1610-1-12ST 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-1610-1-16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1610-1-16BT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1610-1-16RP 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-1610-1-16RS 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-1610-1-16ST 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-1610-1-16W 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-1610-1-20 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1610-1-20ST 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/8-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-1610-1-24 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1610-1-8 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1610-1-8RS 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-1610-1-OR 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-16M0-1-12 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-16M0-1-12RS 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-16M0-1-12RT 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-16M0-1-4RT 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-16M0-1-6 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-16M0-1-6RS 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-16M0-1-6RT 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-16M0-1-8 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-16M0-1-8RP 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-16M0-1-8RS 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-16M0-1-8RT 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-16M0-1-8W 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-18M0-1-12 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-18M0-1-12RP 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-18M0-1-12RS 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-18M0-1-12RT 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-18M0-1-8 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-18M0-1-8RP 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-18M0-1-8RS 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-18M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-18M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 제품 보기
SS-2000-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-2000-1-20 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-2000-1-20BT Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-2000-1-20RS Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-2000-1-20ST Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/8-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-2000-1-20W Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 제품 보기
SS-2000-6-20AN Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба 37° с развальцовкой 제품 보기
SS-200-1-0157 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® #10-32 Наруж. резьба 제품 보기
SS-200-1-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-200-1-1BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-200-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-200-1-2BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-200-1-2-OR Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом 제품 보기
SS-200-1-2RP Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-200-1-2RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-200-1-2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-200-1-2RTBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-200-1-2ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-200-1-2STBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-200-1-2W Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 제품 보기
SS-200-1-2WBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 제품 보기
SS-200-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-200-1-4BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-200-1-4RP Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-200-1-4RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-200-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-200-1-4RTBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-200-1-4ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-200-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-200-1-6BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-200-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-200-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-200-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-200-1-8BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-200-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом 제품 보기
SS-200-1-ORAS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-200-1-ORBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом 제품 보기
SS-20M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-20M0-1-12RP Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-20M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-20M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-20M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-20M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-20M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-20M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-20M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-22M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-22M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-22M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-22M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-22M0-1-16RS Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-22M0-1-16RT Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-2400-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-2400-1-20 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-2400-1-24 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-2400-1-24RS Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-2400-1-24RT Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-2400-1-24ST Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 7/8-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-2400-1-24W Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 제품 보기
SS-25M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-25M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-25M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-25M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-25M0-1-16RP Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-25M0-1-16RS Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-25M0-1-16RT Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-25M0-1-16W Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 제품 보기
SS-25M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-28M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 28 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-28M0-1-16RS Нержавеющая сталь 316 28 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-28M0-1-16RT Нержавеющая сталь 316 28 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-300-1-2 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-300-1-2BT Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-300-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-300-1-4BT Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-300-1-OR Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-3200-1-32 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-3M0-1-2 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-3M0-1-2BT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-3M0-1-2RP Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-3M0-1-2RS Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-3M0-1-2RSBT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-3M0-1-2RT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-3M0-1-2RTBT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-3M0-1-2W Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 제품 보기
SS-3M0-1-2WBT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 제품 보기
SS-3M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-3M0-1-4BT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-3M0-1-4RS Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-3M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-3M0-1-4RTBT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-400-1-0256 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® #10-32 Наруж. резьба 제품 보기
SS-400-1-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-10ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-400-1-12 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-12BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-16 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-2BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-2-OR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом 제품 보기
SS-400-1-2RP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-400-1-2RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-400-1-2RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-400-1-2SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-2ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-400-1-2W Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 제품 보기
SS-400-1-3ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-400-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-4BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-4JA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-4-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica 제품 보기
SS-400-1-4RP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-400-1-4RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-400-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-400-1-4RTBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-400-1-4SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-4STBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-4STDE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-4W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-400-1-4WBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-400-1-5ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-6BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-6RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-400-1-6RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-400-1-6ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-6STDE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-8BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-8RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-400-1-8RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-400-1-8ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-8W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-400-1L-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-ORBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-402-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor hembra Swagelok® - - 제품 보기
SS-4M0-1-2 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-4M0-1-2BT Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-4M0-1-2RP Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-4M0-1-2RS Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-4M0-1-2RT Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-4M0-1-2W Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-4M0-1-4 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-4M0-1-4RT Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-500-1-2 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-500-1-4 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-500-1-4BT Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-500-1-4RT Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-500-1-5ST Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/2-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-500-1-6 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-500-1-OR Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/2-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica 제품 보기
SS-600-1-10ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-600-1-12 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-12BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-12RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-600-1-12ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-600-1-12W Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-600-1-16 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-16BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-2RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-600-1-2RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-600-1-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-4BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-4-OR Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica 제품 보기
SS-600-1-4RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-600-1-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-600-1-4ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-600-1-4W Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-600-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-6BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-6MP Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Conicidad de 59 Grados 제품 보기
SS-600-1-6RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-600-1-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-600-1-6RTBT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-600-1-6ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-600-1-6STDE Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-600-1-6W Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-600-1-6WBT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-600-1-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-8BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-600-1-8RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-600-1-8RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-600-1-8ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-600-1-8W Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-600-1-OR Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica 제품 보기
SS-600-9-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-602-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor hembra Swagelok® - - 제품 보기
SS-6M0-1-0046 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® M5 x 0,8 Roscas Métricas Macho 제품 보기
SS-6M0-1-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-6M0-1-2BT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-6M0-1-2RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-6M0-1-2RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-6M0-1-2RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-6M0-1-2RTBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-6M0-1-2W Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-6M0-1-2WBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-6M0-1-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-6M0-1-4BT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-6M0-1-4RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-6M0-1-4RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-6M0-1-4RSBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-6M0-1-4RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-6M0-1-4RTBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-6M0-1-4W Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-6M0-1-4WBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-6M0-1-6 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-6M0-1-6RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-6M0-1-6RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-6M0-1-6RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-6M0-1-6ST Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-6M0-1-8 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-6M0-1-8BT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-6M0-1-8RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-6M0-1-8RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-6M0-1-8RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-6M0-1-M10X1.0RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 10 mm Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-6M0-1-M12X1.0RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® M12 x 1,0 Roscas Métricas Macho 제품 보기
SS-810-1-10ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-810-1-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-12BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-12RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-810-1-12RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-810-1-12ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-810-1-12W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-810-1-16 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-16BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-16ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-810-1-16W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-810-1-2 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-4RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-810-1-4RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-810-1-4SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-4ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-810-1-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-6BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-6RP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-810-1-6RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-810-1-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-810-1-6ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-810-1-6W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-810-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-8-49485 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-8-50553 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-8-52166 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho 제품 보기
SS-810-1-8-52167 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho 제품 보기
SS-810-1-8BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-8-OR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica 제품 보기
SS-810-1-8RP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-810-1-8RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-810-1-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-810-1-8RTBT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-810-1-8SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-8ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-810-1-8STWD Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-810-1-8W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-810-1-8WBT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-810-1-OR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-812-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor hembra Swagelok® - - 제품 보기
SS-8M0-1-2 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-8M0-1-2RP Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-8M0-1-2RS Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-8M0-1-2RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-8M0-1-2W Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-8M0-1-4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-8M0-1-4BT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-8M0-1-4RP Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-8M0-1-4RS Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-8M0-1-4RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-8M0-1-4RTBT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-8M0-1-4W Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle 제품 보기
SS-8M0-1-4WBT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle 제품 보기
SS-8M0-1-6 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-8M0-1-6RP Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
SS-8M0-1-6RS Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 제품 보기
SS-8M0-1-6RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-8M0-1-8 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-8M0-1-8BT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-8M0-1-8RP Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
SS-8M0-1-8RS Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 제품 보기
SS-8M0-1-8RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-8M0-1-8W Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle 제품 보기
T-400-1-2 PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
T-400-1-4 PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
TI-810-1-8 Titane 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.