|
316 Stainless Steel Welded VCR Face Seal Fitting, 1/2 in. Rotating Female Union
Part #: SS-8-WVCR-6-DF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsVCR® straight fitting offers robust, high-purity weld connections with metal-to-metal sealing—ideal for ultra-clean, leak-tight system designs. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316 Stainless Steel Welded VCR Face Seal Fitting, 1/2 in. Rotating Female Union
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
Specifications
SS-8-WVCR-6-DF — 316 Stainless Steel Welded VCR Face Seal Fitting, 1/2 in. Rotating Female Union
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting |
| Connection 2 Size | 1/2 in. |
| Connection 2 Type | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4-WVCR-6-DFP | 316L VAR | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | View Product |
| SS-4-WVCR-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-WVCR-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-WVCR-6-200 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4-WVCR-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4-WVCR-6-400-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4-WVCR-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4-WVCR-6-6M0 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4-WVCR-6-DF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | View Product |
| SS-4-WVCR-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-8-WVCR-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8-WVCR-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8-WVCR-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-8-WVCR-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-8-WVCR-6-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-8-WVCR-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.