|
Terminal manguera Push-On para servicio general de 1/2 pulg., 12 mm adaptador a tubo de acero inoxidable
型番: SS-PB8-TM12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
エンド・コネクションSwagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。 ログインまたは登録して価格を見る ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. 警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
カタログ
エンド・コネクション
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
仕様
SS-PB8-TM12 — Terminal manguera Push-On para servicio general de 1/2 pulg., 12 mm adaptador a tubo de acero inoxidable
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 스테인리스강 |
| コネクション1 サイズ | 12mm |
| コネクション1 タイプ | 스웨즈락 튜브 어댑터 |
| エンド・コネクション材質 | 316 스테인리스강 |
| ホース・サイズ | 1/2인치 |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-PB12-PM12 | Brass | 3/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| B-PB12-TA12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| B-PB4-MT4 | Brass | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 製品を見る |
| B-PB4-PM4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| B-PB4-TA4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| B-PB6-MT6 | Brass | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 製品を見る |
| B-PB6-PM4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| B-PB6-PM6 | Brass | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| B-PB6-TA6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| B-PB6-TM10 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| B-PB8-PM8 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| B-PB8-TA8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| B-PB8-TM12 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| SS-PB12-PM12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-PB12-TA12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| SS-PB16-TA16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| SS-PB4-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | 製品を見る |
| SS-PB4-MT4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 製品を見る |
| SS-PB4-PM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-PB4-SL4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-PB4-TA4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| SS-PB4-TM6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| SS-PB4-TM8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| SS-PB6-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | 製品を見る |
| SS-PB6-MT6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 製品を見る |
| SS-PB6-PM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-PB6-PM6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-PB6-SL6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-PB6-TA4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| SS-PB6-TA6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| SS-PB6-TA8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| SS-PB6-TM10 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| SS-PB6-TM8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| SS-PB8-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | 製品を見る |
| SS-PB8-MT8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 製品を見る |
| SS-PB8-PM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-PB8-SL8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-PB8-TA8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
