text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito largo VCR de acero inox. 316L VAR para soldadura de tubo a tope, 1/4 pulg. VCR x 1/4 x 0,035 pulg. TBW, extensión de 6.4 mm (0.25 pulg.), Limpieza SC-01

Referencia #: 6LV-4-VCR-3-4TB2P

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inox. 316L VAR
Proceso de Limpieza Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo a tope
Característica Electropulido
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Manguitos Largos

Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Manguito largo VCR de acero inox. 316L VAR para soldadura de tubo a tope, 1/4 pulg. VCR x 1/4 x 0,035 pulg. TBW, extensión de 6.4 mm (0.25 pulg.), Limpieza SC-01

Referencia #: 6LV-4-VCR-3-4TB2P
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguitos Largos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Especificaciones

6LV-4-VCR-3-4TB2P — Manguito largo VCR de acero inox. 316L VAR para soldadura de tubo a tope, 1/4 pulg. VCR x 1/4 x 0,035 pulg. TBW, extensión de 6.4 mm (0.25 pulg.), Limpieza SC-01

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inox. 316L VAR
Proceso de Limpieza Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo a tope
Característica Electropulido
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
316L-4-VCR-3A 316L Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld Ver producto
316L-8-VCR-3A 316L Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Automatic Tube Butt Weld Ver producto
6LV-12-VCR-3-12TB7 316L VAR 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-12-VCR-3-12TB7P 316L VAR 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-16-VCR-3-16TB7 316L VAR 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-16-VCR-3-16TB7P 316L VAR 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-2-VCR-3-2TB7 316L VAR 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-2-VCR-3-2TB7P 316L VAR 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4-VCR-3-02205 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4-VCR-3-02205P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4-VCR-3-2TB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4-VCR-3-4TB2 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4-VCR-3-4TB3 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4-VCR-3-4TB3P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4-VCR-3-4TB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4-VCR-3-4TB7P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4-VCR-3-6MTB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 6 mm Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4-VCR-3-8MTB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 8 mm Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8-VCR-3-12MTB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 12 mm Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8-VCR-3-4TB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8-VCR-3-4TB7P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8-VCR-3-6TB2 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8-VCR-3-6TB2P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8-VCR-3-6TB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8-VCR-3-6TB7P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8-VCR-3-8TB2 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8-VCR-3-8TB2P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8-VCR-3-8TB3 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8-VCR-3-8TB3P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8-VCR-3-8TB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8-VCR-3-8TB7P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Ver producto
HC22-4-VCR-3-4TB2 Alloy C-22 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
HC22-4-VCR-3-4TB7 Alloy C-22 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.