Swagelok® Compact Gauge Valves
Compact gauge valves enable fast, convenient gauge installation and maintenance in a lightweight package and compact footprint.
Reach Out to Learn MoreSwagelok compact gauge valves are designed to provide gauge isolation and venting. They are composed of a stainless steel Swagelok 1 series needle valve (without panel nut) and an integral stainless steel Swagelok purge valve.
Designed for use with Swagelok pressure gauges with tube adapter end connections, Swagelok compact gauge valves enable easy dial alignment and reduce gauge installation time and cost. Swagelok tube fitting end connections also reduce valve installation time and cost and provide robust tube grip and vibration resistance. An integral purge valve eliminates a threaded connection, reducing potential leak points. The purge cap is crimped permanently to the valve body for operator safety and to prevent accidental disassembly, and 316 stainless steel construction offers durability and corrosion resistance.
Specifications
| Working Pressure | Up to 4000 psig (275 bar) |
| Temperature | –65 to 600°F (–53 to 315°C) |
| Body Material | 316 stainless steel |
| Packing Material | PEEK |
| End Connections | Type: Swagelok tube fitting Size: 1/2 in., 12 mm |
Connect to learn more about how Swagelok compact gauges valve can simplify gauge installation and maintenance.
Compact Gauge Valves Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Features: The Swagelok® compact gauge valve provides fast, convenient installation and installation and gauge maintenance in a lightweight package and smaller footprint than conventional assemblies.
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del Coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros
Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.