text.skipToContent text.skipToNavigation

Swagelok Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl, 7/8 Zoll x 3/4 Zoll NPT-Außengewinde

Referencia #: SS-1410-1-12

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 7/8 Zoll
Tipo de conexión 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Tamaño conexión 2 3/4 Zoll
Tipo de conexión 2 NPT Außengewinde
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Rectos

El conector macho para tubo permite conexiones seguras entre tubo y puertos roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Swagelok Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl, 7/8 Zoll x 3/4 Zoll NPT-Außengewinde

Referencia #: SS-1410-1-12
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
El conector macho para tubo permite conexiones seguras entre tubo y puertos roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos.

Especificaciones

SS-1410-1-12 — Swagelok Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl, 7/8 Zoll x 3/4 Zoll NPT-Außengewinde

Atributo Valor
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 7/8 Zoll
Tipo de conexión 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Tamaño conexión 2 3/4 Zoll
Tipo de conexión 2 NPT Außengewinde
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread Ver producto
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male Cone and Thread Ver producto
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
825-400-1-6BT Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
B-100-1-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-1010-1-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-1010-1-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
B-1010-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-1010-1-8RT Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-10M0-1-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-10M0-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
B-10M0-1-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-10M0-1-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-10M0-1-8RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-1210-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-1210-1-12RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-1210-1-16 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
B-1210-1-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-1210-1-8RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-12M0-1-6RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
B-12M0-1-6RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-12M0-1-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-12M0-1-8RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
B-12M0-1-8RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-1410-1-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-1410-1-16 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
B-1410-1-8 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-15M0-1-8RT Brass 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-1610-1-12 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-1610-1-16 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
B-1610-1-16RT Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-1610-1-8 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-1810-1-12 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-1810-1-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
B-18M0-1-8RT Brass 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-200-1-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-200-1-2BT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-200-1-2RS Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
B-200-1-2RT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-200-1-2ST Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
B-200-1-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-200-1-OR Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
B-300-1-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-300-1-2BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-300-1-4BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-3M0-1-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-400-1-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Ver producto
B-400-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-400-1-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-400-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-400-1-4BT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-400-1-4RS Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
B-400-1-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-400-1-4ST Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
B-400-1-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
B-400-1-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-400-1-OR Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
B-600-1-12 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-600-1-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-600-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-600-1-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-600-1-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
B-600-1-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-600-1-6ST Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
B-600-1-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-600-1-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-600-1-OR Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
B-6M0-1-2 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-6M0-1-2RS Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
B-6M0-1-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-6M0-1-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-6M0-1-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-810-1-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-810-1-16 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
B-810-1-2 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-810-1-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-810-1-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
B-810-1-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-810-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-810-1-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-8M0-1-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-8M0-1-4 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-8M0-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
B-8M0-1-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-8M0-1-6RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
HC-200-1-2 Alloy C-276 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
HC-400-1-2 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
HC-400-1-4 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
HC-400-1-8 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
HC-600-1-4 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
HC-600-1-6 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
HC-600-1-8 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
HC-810-1-12 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
HC-810-1-4 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
HC-810-1-8 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
M-1210-1-12 Alloy 400/R-405 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
M-400-1-2 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
M-400-1-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
M-400-1-4BT Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
M-400-1-8 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
M-600-1-4 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
M-600-1-6 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
M-600-1-8 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
M-810-1-12 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
M-810-1-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
M-810-1-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
PFA-220-1-2 PFA 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
PFA-420-1-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
PFA-420-1-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
PFA-620-1-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
PFA-620-1-6 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
PFA-820-1-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
S-10M0-1-4RT Carbon Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
S-1210-1-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
S-1210-1-8 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
S-12M0-1-8RP Carbon Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
S-1610-1-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
S-2000-1-20 Carbon Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT Ver producto
S-2400-1-24 Carbon Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT Ver producto
S-400-1-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
S-400-1-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
S-400-1-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
S-600-1-2 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
S-600-1-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
S-600-1-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
S-600-1-8 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
S-810-1-12 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
S-810-1-4 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
S-810-1-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-100-1-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Ver producto
SS-100-1-1BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Ver producto
SS-100-1-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-100-1-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-100-1-2RS 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-100-1-2RT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-100-1-2RTBT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-100-1-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-100-1-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-100-1-OR 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-1010-1-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-1010-1-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-1010-1-12BT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-1010-1-4 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-1010-1-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-1010-1-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-1010-1-8BT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-1010-1-8RS 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-1010-1-8RT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-1010-1-8ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-1010-1-8W 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Ver producto
SS-10M0-1-12 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-10M0-1-12RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-10M0-1-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-10M0-1-2RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-10M0-1-2RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-10M0-1-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-10M0-1-4RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-10M0-1-4RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-10M0-1-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-10M0-1-4W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld Ver producto
SS-10M0-1-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-10M0-1-6BT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-10M0-1-6RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-10M0-1-6RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-10M0-1-6RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-10M0-1-6ST Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 9/16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-10M0-1-6W Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-10M0-1-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-10M0-1-8BT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-10M0-1-8RP Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-10M0-1-8RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-10M0-1-8RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-10M0-1-8RTBT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-10M0-1-8ST Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-10M0-1-8W Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-10M0-2-8ST Edelstahl 316 10 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-10ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-12-52167 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-12BT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-12RP Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-1210-1-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-12SC11 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-12ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-12W Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-1210-1-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-16BT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-16RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-1210-1-16RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-16ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-8-52167 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-8RP Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-8RS 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-1210-1-8RT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-1210-1-8ST 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-1210-1-8W 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-1210-1-OR 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-12M0-1-12 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-12M0-1-12RP 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-12M0-1-12RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-12M0-1-12RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-12M0-1-12W 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-12M0-1-16 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
SS-12M0-1-16RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-12M0-1-2 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-12M0-1-2RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-12M0-1-4 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-12M0-1-4RP 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-12M0-1-4RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-12M0-1-4RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-12M0-1-4W 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-12M0-1-6 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-12M0-1-6RP 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-12M0-1-6RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-12M0-1-6RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-12M0-1-6ST 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 9/16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-12M0-1-6W 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-12M0-1-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-12M0-1-8BT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-12M0-1-8RP 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-12M0-1-8RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-12M0-1-8RSBT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-12M0-1-8RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-12M0-1-8ST 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-12M0-1-8W 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-12M0-1-8WBT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-12M0-1-M16X1.5RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-12M0-1-M18X1.5RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 M18 x 1.5 수나사 미터나사 Ver producto
SS-14M0-1-4 316 스테인리스강 14mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-14M0-1-8 316 스테인리스강 14mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-14M0-1-8RS 316 스테인리스강 14mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-15M0-1-6RS 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-15M0-1-8 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-15M0-1-8RP 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-15M0-1-8RS 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-15M0-1-8RT 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-15M0-1-8W 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-1610-1-12 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1610-1-12RS 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-1610-1-12RT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-1610-1-12ST 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-1610-1-16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1610-1-16BT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1610-1-16RP Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-1610-1-16RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-1610-1-16RT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-1610-1-16ST Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-1610-1-16W Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-1610-1-20 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1610-1-20ST Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/8-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-1610-1-24 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1610-1-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1610-1-8RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-1610-1-OR Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-16M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-16M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-16M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-16M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-16M0-1-6 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-16M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-16M0-1-6RT Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-16M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-16M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-16M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-16M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-16M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-18M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-18M0-1-12RP Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-18M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-18M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-18M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-18M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-18M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-18M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-18M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-2000-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-2000-1-20 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-2000-1-20BT Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-2000-1-20RS Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-2000-1-20ST Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/8-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-2000-1-20W Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-2000-6-20AN Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба 37° с развальцовкой Ver producto
SS-200-1-0157 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® #10-32 Наруж. резьба Ver producto
SS-200-1-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-1BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-2BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-2-OR Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом Ver producto
SS-200-1-2RP Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-200-1-2RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-200-1-2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-200-1-2RTBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-200-1-2ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-200-1-2STBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-200-1-2W Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-200-1-2WBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-200-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-4BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-4RP Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-200-1-4RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-200-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-200-1-4RTBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-200-1-4ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-200-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-6BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-200-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-200-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-8BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-OR 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16-24인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-200-1-ORAS 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 5/16-24인치 수나사 O-씰 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-200-1-ORBT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16-24인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-20M0-1-12 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-20M0-1-12RP 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-20M0-1-12RS 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-20M0-1-12RT 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-20M0-1-16 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
SS-20M0-1-8 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-20M0-1-8RP 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-20M0-1-8RS 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-20M0-1-8RT 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-22M0-1-12 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-22M0-1-12RS 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-22M0-1-12RT 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-22M0-1-16 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
SS-22M0-1-16RS 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-22M0-1-16RT 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-2400-1-16 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
SS-2400-1-20 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-2400-1-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-2400-1-24RS 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-2400-1-24RT 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-2400-1-24ST 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 7/8-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-2400-1-24W 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-25M0-1-12 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-25M0-1-12RS 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-25M0-1-12RT 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-25M0-1-16 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
SS-25M0-1-16RP 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-25M0-1-16RS 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-25M0-1-16RT 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-25M0-1-16W 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-25M0-1-8 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-28M0-1-16 316 스테인리스강 28mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
SS-28M0-1-16RS 316 스테인리스강 28mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-28M0-1-16RT 316 스테인리스강 28mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-300-1-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-300-1-2BT 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-300-1-4 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-300-1-4BT 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-300-1-OR 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-3200-1-32 316 스테인리스강 2인치 Swagelok® 튜브 피팅 2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-3M0-1-2 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-3M0-1-2BT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-3M0-1-2RP 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-3M0-1-2RS 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-3M0-1-2RSBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-3M0-1-2RT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-3M0-1-2RTBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-3M0-1-2W 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-3M0-1-2WBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-3M0-1-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-3M0-1-4BT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-3M0-1-4RS 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-3M0-1-4RT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-3M0-1-4RTBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-400-1-0256 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 #10-32 수나사 Ver producto
SS-400-1-1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT Ver producto
SS-400-1-10ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-400-1-12 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-400-1-12BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-400-1-16 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
SS-400-1-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-400-1-2BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-400-1-2-OR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 O-Seal NPT Ver producto
SS-400-1-2RP 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-400-1-2RS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-400-1-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-400-1-2SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-400-1-2ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-400-1-2W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-400-1-3ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-400-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-400-1-4BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-400-1-4JA 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-400-1-4-OR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 O-Seal NPT Ver producto
SS-400-1-4RP 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-400-1-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-400-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-400-1-4RTBT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-400-1-4SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-400-1-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-400-1-4STBT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-400-1-4STDE 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-400-1-4W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-400-1-4WBT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-400-1-5ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-400-1-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-400-1-6BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-400-1-6RS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-400-1-6RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-400-1-6ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-400-1-6STDE 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-400-1-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-400-1-8BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-400-1-8RS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-400-1-8RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-400-1-8ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-400-1-8W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-400-1L-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-400-1-OR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-400-1-ORBT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-402-1 316 스테인리스강 1/4인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-4M0-1-2 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-4M0-1-2BT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-4M0-1-2RP 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-4M0-1-2RS 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-4M0-1-2RT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-4M0-1-2W 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-4M0-1-4 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-4M0-1-4RT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-500-1-2 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-500-1-4 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-500-1-4BT Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-500-1-4RT Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-500-1-5ST Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-500-1-6 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-500-1-OR Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2-20 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Ver producto
SS-600-1-10ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-600-1-12BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-600-1-12RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-12ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-12W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-600-1-16 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-600-1-16BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-600-1-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-600-1-2RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-600-1-2RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-600-1-4BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-600-1-4-OR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde mit O-Ring Ver producto
SS-600-1-4RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-600-1-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-4ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-4W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-600-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-600-1-6BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-600-1-6MP Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll 59-Grad-Kegel Ver producto
SS-600-1-6RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-600-1-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-6RTBT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-6ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-6STDE Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-6W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-600-1-6WBT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-600-1-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-600-1-8BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-600-1-8RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-600-1-8RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-8ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-8W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-600-1-OR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Ver producto
SS-600-9-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-602-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
SS-6M0-1-0046 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung M5 x 0,8 Metrisches Außengewinde Ver producto
SS-6M0-1-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-6M0-1-2BT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-6M0-1-2RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-6M0-1-2RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-6M0-1-2RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-6M0-1-2RTBT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-6M0-1-2W Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-6M0-1-2WBT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-6M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-6M0-1-4BT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-6M0-1-4RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-6M0-1-4RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-6M0-1-4RSBT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-6M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-6M0-1-4RTBT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-6M0-1-4W Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-6M0-1-4WBT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-6M0-1-6 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-6M0-1-6RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-6M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-6M0-1-6RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-6M0-1-6ST Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-6M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-6M0-1-8BT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-6M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-6M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-6M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-6M0-1-M10X1.0RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-6M0-1-M12X1.0RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® M12 x 1,0 Наруж. метрическая резьба Ver producto
SS-810-1-10ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-810-1-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-810-1-12BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-810-1-12RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-810-1-12RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-810-1-12ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-810-1-12W Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-810-1-16 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-810-1-16BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-810-1-16ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-810-1-16W Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-810-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-810-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-810-1-4RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-810-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-810-1-4SC11 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-810-1-4ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-810-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-810-1-6BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-810-1-6RP Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-810-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-810-1-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-810-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-810-1-6W Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-810-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-810-1-8-49485 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-810-1-8-50553 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-810-1-8-52166 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-810-1-8-52167 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-810-1-8BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-810-1-8-OR Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом Ver producto
SS-810-1-8RP Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-810-1-8RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-810-1-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-810-1-8RTBT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-810-1-8SC11 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-810-1-8ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-810-1-8STWD 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-810-1-8W Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-810-1-8WBT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-810-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-812-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Ver producto
SS-8M0-1-2 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-8M0-1-2RP Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-8M0-1-2RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-8M0-1-2RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-8M0-1-2W Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-8M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-8M0-1-4BT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-8M0-1-4RP Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-8M0-1-4RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-8M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-8M0-1-4RTBT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-8M0-1-4W Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-8M0-1-4WBT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-8M0-1-6 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-8M0-1-6RP Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-8M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-8M0-1-6RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-8M0-1-8 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8M0-1-8BT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8M0-1-8RP Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-8M0-1-8RS Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-8M0-1-8RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-8M0-1-8W Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
T-400-1-2 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
T-400-1-4 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
TI-810-1-8 Titan 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.