|
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、レデューサー、チューブ外径サイズ:5/16 インチ × 3/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ・アダプター
Код изделия: SS-500-R-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеПрямой переходной фитинг соединяет трубки разных диаметров без изменения направления потока, что делает его идеальным решением для компактных систем. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、レデューサー、チューブ外径サイズ:5/16 インチ × 3/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ・アダプター
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-500-R-6 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、レデューサー、チューブ外径サイズ:5/16 インチ × 3/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ・アダプター
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | 316 ステンレス鋼 |
| Со сквозным проходом | Нет |
| Процедура очистки | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Размер соединения 1 | 5/16 インチ |
| Тип соединения 1 | Swagelok®チューブ継手 |
| Размер соединения 2 | 3/8 インチ |
| Тип соединения 2 | Swagelok®チューブ・アダプター |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40141720 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142615 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183112 |
| UNSPSC (15.1) | 40183112 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183112 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-R-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| B-100-R-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| B-1010-6-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-1010-6-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-10M0-6-6M | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-1210-6-8 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-1410-6-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-200-6-1 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-200-R-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| B-300-R-4 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| B-400-6-1 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-400-6-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-400-R-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| B-500-6-4 | Brass | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-600-6-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-600-R-10 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| B-600-R-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| B-6M0-R-6 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| B-810-6-4 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-810-6-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-810-R-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| B-8M0-R-6M | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| M-810-6-4 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| PFA-420-6-2 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| PFA-620-6-4 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| PFA-820-6-4 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| PFA-820-6-6 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-100-R-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-100-R-2BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-100-R-4 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-100-R-4BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-100-R-6M | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-1010-6-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-1010-6-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-1010-R-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-1010-R-16 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-1010-R-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-10M0-61-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-10M0-6-6M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-10M0-6-8M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-10M0-R-12M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-10M0-R-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-10M0-R-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-10M0-R-6M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-10M0-R-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-10M0-R-8M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-1210-6-10 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-1210-6-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-1210-6-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-1210-6-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-1210-R-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-1210-R-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-1210-R-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-1210-R-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-1210-R-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-12M0-6-10M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-12M0-6-6M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-12M0-6-8M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-12M0-R-10M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-12M0-R-12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-12M0-R-16M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-12M0-R-18M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-12M0-R-20M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 20 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-12M0-R-22M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 22 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-12M0-R-25M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 25 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-12M0-R-6 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-12M0-R-6M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-12M0-R-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-12M0-R-8M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-1410-6-12 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-15M0-6-12M | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-1610-2R-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-1610-6-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-1610-6-4 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-1610-6-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-1610-R-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-1610-R-20 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-1610-R-24 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
| SS-1610-R-32 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® с предварительно обжатыми кольцами | Просмотр изделия |
| SS-1610-R-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-16M0-6-10M | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-16M0-6-12M | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-16M0-R-12M | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-18M0-6-12M | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-18M0-R-12 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-18M0-R-12M | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-18M0-R-22M | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 22 мм | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-18M0-R-25M | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 25 мм | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-2000-6-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-2000-R-24 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-200-6-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-200-6-1BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-200-R-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-200-R-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-200-R-4 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-200-R-4BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-200-R-6 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-200-R-6BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-200-R-6M | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-200-R-8 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-200-R-8BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-20M0-6-8 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-2400-6-16 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-25M0-6-16 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-25M0-6-18M | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 18 mm | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-25M0-R-18M | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-2M0-R-2 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-300-6-2 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-300-R-2 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-300-R-4 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-3M0-6-4 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-3M0-R-10M | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-3M0-R-2 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-3M0-R-4 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-3M0-R-6M | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-3M0-R-6MBT | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-6-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-6-1BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-6-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-6-2BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-6-3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-6BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-10 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 5/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-12 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-12BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-12M | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-16 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/16 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 5/16 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-6BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-6M | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-8BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-R-8M | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-4M0-R-4 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-4M0-R-6M | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-500-6-4 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-600-6-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-600-6-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-600-6-2BT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-600-6-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
| SS-600-6-4BT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
| SS-600-6-5 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
| SS-600-R-10 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-600-R-10M | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-600-R-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-600-R-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-600-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-600-R-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-600-R-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-600-R-8BT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-6M0-6-1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
| SS-6M0-61-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
| SS-6M0-61-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
| SS-6M0-6-2M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 2 mm | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
| SS-6M0-6-3M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
| SS-6M0-6-3MBT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
| SS-6M0-6-4M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
| SS-6M0-R-10M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-6M0-R-12M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-6M0-R-12MBT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
| SS-6M0-R-18M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-6M0-R-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-6M0-R-3M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-6M0-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-6M0-R-6 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-6M0-R-6M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-6M0-R-8 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-6M0-R-8M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-810-6-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
| SS-810-6-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
| SS-810-6-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
| SS-810-6-4BT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
| SS-810-6-4SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
| SS-810-6-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
| SS-810-6BT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
| SS-810-R-10 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-810-R-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-810-R-12BT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-810-R-12M | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-810-R-16 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-810-R-16BT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-810-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-810-R-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-810-R-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-8M0-6-6M | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
| SS-8M0-6-8 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
| SS-8M0-R-10M | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-8M0-R-12M | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-8M0-R-16M | 316ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-8M0-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-8M0-R-6 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-8M0-R-6M | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-8M0-R-8 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| T-400-6-2 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
| T-600-6-4 | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
