Фитинги с конусом и резьбой — Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 9/16 дюйма
- Нерж. сталь 316
- Высокого давления
- Макс. давление от 30 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (2067 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Фитинги с конусом и резьбой — Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами — Straights
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-440-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. High-Pressure Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT SS-44M-A-200 316 Stainless Steel 9/16-18 in. High-Pressure Male Thread 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting SS-44M-A-400 316 Stainless Steel 9/16-18 in. High-Pressure Male Thread 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-44M-A-441 316 Stainless Steel 9/16-18 in. High-Pressure Male Thread 1/4 in. Coned Tube Stub -
Фитинги с конусом и резьбой — Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами — Tees
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-440-3 316 Stainless Steel 1/4 in. High-Pressure Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. High-Pressure Swagelok® Tube Fitting
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간