|
Stainless Steel General Utility Service Needle Valve, 3/4 in. FNPT, 0.31 in. (8.0 mm) Orifice
Art.-Nr.: SS-8GUF12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
GeradeNadelventile der Serie GU sind zum Einsatz bei allgemeinen Anwendungen zum Absperren und Belüften von Systemmedien vorgesehen. Die nicht drehende Kugel-Spindelspitze aus gehärtetem Edelstahl sichert zuverlässiges Absperren und eine lange Lebensdauer. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Stainless Steel General Utility Service Needle Valve, 3/4 in. FNPT, 0.31 in. (8.0 mm) Orifice
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade
Features: Straight and angle patterns; Pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 450°F (232°C) with PTFE packing; up to 650°F (343°C) with Grafoil® packing
Technische Daten
SS-8GUF12 — Stainless Steel General Utility Service Needle Valve, 3/4 in. FNPT, 0.31 in. (8.0 mm) Orifice
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 3/4 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Innengewinde |
| Größe Verbindung 2 | 3/4 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | NPT Innengewinde |
| Maximaler Cv | 1.2 |
| Ventilkörper | 2-Wege, Absperr, Gerade |
| Niedrigemission-zertifiziert | Ja |
| Maximale Temperatur °F (°C) | 450 (232) |
| Minimum-Temperatur °F (°C) | 0 (-17) |
| Bohrung | 0.31 |
| eClass (4.1) | 37010201 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141602 |
| UNSPSC (10.0) | 40141602 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141602 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141602 |
| UNSPSC (15.1) | 40141602 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4GUF4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4GUF6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4GUF8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4GUF8-G | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4GUM4-F4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4GUM8-F8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8GUF8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
