text.skipToContent text.skipToNavigation
Compact Gauge Valves

Swagelok® Compact Gauge Valves

Compact gauge valves enable fast, convenient gauge installation and maintenance in a lightweight package and compact footprint.

Reach Out to Learn More

Las válvulas compactas para manómetros Swagelok están diseñadas para ofrecer aislamiento y venteo para los manómetros. Están compuestas por una válvula de aguja Swagelok serie 1 de acero inoxidable (sin tuerca de panel) y una válvula de purga Swagelok integral de acero inoxidable.

Diseñadas para utilizar con los manómetros Swagelok con conexiones finales mediante adaptadores a tubo, las válvulas compactas para manómetros Swagelok permiten una fácil alineación del dial y reducen el tiempo y los costes de instalación de los manómetros. Las conexiones finales mediante racores Swagelok también reducen el tiempo y los costes de instalación de la válvula y ofrecen una gran sujeción del tubo y resistencia a las vibraciones. Un tapón de purga integral elimina la conexión roscada, reduciendo los posibles puntos de fuga. El tapón de purga está engarzado permanentemente al cuerpo de la válvula para la seguridad del operario y para evitar un desmontaje accidental, y la construcción en acero inoxidable 316 tiene larga duración y resistencia a la corrosión.

Especificaciones

Presión de Servicio Hasta 275 bar (4000 psig)
Temperatura –53 a 315°C (–65 a 600°F)
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Material de la Empaquetadura PEEK
Conexiones Finales Tipo: Racores para tubo Swagelok
Tamaño: 12 mm, 1/2 pulg.

Vea cómo la válvula compacta para manómetros Swagelok puede simplificar la instalación y el mantenimiento de los manómetros.

Solcite Información sobre la Válvula para Manómetros

Catálogos de Válvulas Compactas para Manómetros

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del Coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok
Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.