Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Игольчатые клапаны общего назначения, серии GU и F10
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1 дюйма (от 6 до 25 мм)
- От –20°F (–28°C) до 650°F (343°C)
- Нерж. сталь 316, углеродистая сталь
- От 3660 фунтов на кв. дюйм, ман. (252 бара) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Needle and Metering Valves — General Utility Needle Valves, GU and F10 Series — Straight Pattern
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4GUF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT SS-4GUF6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT SS-4GUF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-4GUF8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-4GUM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT SS-4GUM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT SS-8GUF12 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT SS-8GUF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires