Vannes
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 3 à 25 mm (1/16 à 2 po)
- –200°C (–325°F) à 648°C (1200°F)
- Acier inoxydable 316, 316 ou 316L VIM-VAR, laiton, acier inoxydable avec revêtement de Xylan®, acier inoxydable, PTFE, acier inoxydable 316L VAR, PCTFE, élastomère fluorocarboné FKM, laiton chromé gris-argent, alliage 400, PEEK, polypropylène, acier inoxydable 302, PFA, acier au carbone, kalrez, nylon, alliage C-276, elgiloy, éthylène propylène, résine phénolique, acier inoxydable 304, acier inoxydable 316 recuit pour gaz acides, acier inoxydable CF3M, polyimide
- 3,4 bar (50 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords rapides — Pièces détachées et accessoires — Stem Protectors
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QC4-SP 316 Stainless Steel - - - - SS-QC8-SP 316 Stainless Steel - - - - B-QC4-SP Brass - - - - SS-QC6-SP 316 Stainless Steel - - - - SS-QF4-SP 316 Stainless Steel - - - - SS-QF8-SP 316 Stainless Steel - - - - -
Raccords rapides — Pièces détachées et accessoires — Body Protectors
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QF4-BP 316 Stainless Steel - - - - SS-QF8-BP 316 Stainless Steel - - - - SS-QC8-BP 316 Stainless Steel - - - - SS-QC6-BP 316 Stainless Steel - - - - SS-QC6A-B-KITVT 316 Stainless Steel - - - - SS-QC4-BP 316 Stainless Steel - - - - B-QC4-BP Brass - - - - -
Raccords rapides — Pièces détachées et accessoires — Body Protectors - Pressure Retaining
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QC4-BPPR 316 Stainless Steel - - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires