Swagelok® versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie X
Die Serie X umfasst hochflexible versatzfreie PTFE-Innenschläuche für den Einsatz in Anwendungen, in denen Flexibilität und chemische Kompatibilität eine wichtige Rolle spielen.
Weitere Informationen anfordernDie Serie X umfasst hochflexible versatzfreie PTFE-Innenschläuche mit Ummantelung aus 304er-Edelstahl für eine hohe Druckbeständigkeit. Diese Schläuche kommen häufig in Anwendungen zum Einsatz, in denen Flexibilität und chemische Kompatibilität eine wichtige Rolle spielen.
Mit einer Größe von 1/4 bis 1 Zoll, Betriebsdrücken von Vakuum bis 240 bar (3500 psig) und vielen unterschiedlichen Endanschlüssen eignet sich die Serie X für eine Vielzahl von Systemen. Die Faserummantelung ist mit einem zum Patent angemeldeten Verfahren knickfest mit dem Innenschlauch verbunden. Falls eine statische Ableitung erforderlich ist, sind optional auch PTFE-Innenschläuche mit Kohlenstoffversatz erhältlich. Die Komponenten sind auch in individueller Ausführung mit optionalen Schlauchabdeckungen und Kennzeichnungen erhältlich.
Alle Schlauchsysteme der Serie X werden einer Druckprüfung über 30 Sekunden mit Wasser bei Raumtemperatur unterzogen, um die Leckagefreiheit zu gewährleisten. Die Prüfungen werden bei 69 bar (1.000 psig) durchgeführt – bzw. bei 15,5 bar (225 psig), wenn die Druckeinstufung eines Endanschlusses unter 69 bar (1.000 psig) liegt.
Spezifikationen
| Werkstoffe | Innenschlauch: PTFE Verstärkung: Ummantelung Edelstahl 304 Endanschlüsse: Edelstahl 316 |
| Nominale Schlauchgrößen | 1/4 bis 1 Zoll |
| Betriebsdrücke | Vakuum bis 240 bar (3.500 psig) |
| Temperaturbereich | –73 bis 230 °C (–100 bis 450 °F) |
| Endanschlüsse | Swagelok-Rohrverbindungen; Swagelok-Rohradapter; Rohrverbindungen mit Innengewinde, NPT, mit JIC (AN) 37°-Verbindungen; Rohrverbindungen mit Außengewinde, NPT, mit JIC (AN) 37°-Verbindungen; Kwik-Clamp-Hygieneverbindungen; Kwik-Clamp 90°-Winkelverbindung für Hygieneanwendungen; Kwik-Clamp 45°-Winkelverbindung für Hygieneanwendungen; Stumpfschweißfittings; SAE 37° (JIC)-Drehverschraubungen mit Innengewinde; Schnellverbinder mit Innengewinde; Schnellverbinder mit Außengewinde; Rohrstutzen, weichgeglüht; VCO-®-Verbindungen mit O-Ring und Innengewinde; VCR-®-Verbindungen mit Metalldichtung und Innengewinde; Biopharmazieklemmen der Serie TS; Rohrverbindungen mit konischem ISO/BSP-Außengewinde (ISO 7); parallele ISO/BSP-Außengewinde mit 60°-Konus (ISO 228); Rohrverbindungen mit konischem ISO/BSP-Innengewinde (ISO 7); parallele ISO/BSP-Innengewinde (ISO 228); drehbare parallele ISO/BSP-Innengewinde mit 30°-Konus; drehbare parallele ISO/BSP-Innengewinde mit 60°-Konus; Hygieneverbindung gemäß JIS(A)/ISO 2852; ISO-KF-Vakuumflansch; Hygieneverbindungen gemäß DIN 11864-3 Serie A, Form A, Klemmring mit Rille; Verbindung gemäß DIN 11851 mit Innengewinde und Mutter; Stutzen mit losen Flanschen gemäß ASME Class 150; Stutzen mit losen Flanschen gemäß JIS 10K; Stutzen mit losen Flanschen gemäß DIN PN10; I-Line-Verbindung mit Außengewinde für Hygieneanwendungen; I-Line-Verbindung mit Innengewinde für Hygieneanwendungen; Hygieneverbindungen gemäß DIN 32676; und Hygieneverbindungen gemäß ISO 2852 |
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.