Фитинги Swagelok® под приварку
Фитинги Swagelok под приварку обеспечивают стабильные качества, необходимые для поддержания эффективности и безопасности газовых и жидкостных систем на промышленных установках, включая сверхвысокой степени чистоты.
Показать все фитинги под приваркуКомпания Swagelok предлагает широкий выбор приварных фитингов различных размеров, форм и материалов для многочисленных областей применения. В ассортименте представлены фитинги для стыковой и раструбной сварки, труб высокой степени чистоты и общепромышленного назначения, сварные переходники, фитинги для подводной сварки. Компактные фитинги Swagelok Micro-Fit® обеспечивают расход и сервисные параметры, аналогичные фитингам большего диаметра, что крайне полезно в условиях ограниченного пространства.
Фитинги для стыковой сварки выпускаются в размерах от 1/8 до 1 дюйма (а также 6-18 мм) из нержавеющей стали 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR. Предназначены для выравнивания и обеспечения постоянной толщины стенок, а фитинги для раструбной сварки имеют толстые стенки для длительной работы в суровых условиях. Решающее значение имеет выбор материала фитингов, труб, и трубок для приварки. Использование совместимых материалов обеспечит одинаковые коэффициенты расширения и снизит вероятность некачественных сварных швов, овальности либо смещения размеров, которые негативно влияют на общее качество сварки.
溶接継手のカテゴリー
高純度 Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接継手
Micro-Fitチューブ突き合わせ溶接継手を使用すると、システムを小型化することができます。コンパクトながら、同じチューブ外径サイズの溶接継手と同等の流量および使用範囲を実現します。
Каталоги фитингов под приварку
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼/■ 手動溶接または自動溶接に対応/■ 特別なクリーニングを行うことも可能
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.
Weld Fittings
Swagelok offers weld fittings in a variety of materials, sizes, and shapes to suit any industrial or high-purity application. Permanent, high-integrity connections provide strength and reliability in a range of alloys to meet your requirements for quality and corrosion-resistance.
Our selection includes:
- Micro-Fit® High-Purity Tube Butt Weld Fittings
- Pipe Socket Weld Fittings
- Subsea Weld Fittings
- Tube Butt Weld Automatic Fittings
- Tube Butt Weld Fittings
- Tube Socket Weld Automatic Fittings
- Tube Socket Weld Fittings
- Weld Adapter Fittings