Accesorios Abocardados con Rosca de Paso Fino de PFA de Alta Pureza
Los accesorios abocardados Swagelok® con rosca de paso fino de PFA ofrecen una operación segura y eficiente de los sistemas de fluidos en aplicaciones de ultra alta pureza. Son ideales para utilizar en la producción de semiconductores y en entornos químicos agresivos.
Obtenga Ayuda para Seleccionar Accesorios Abocardados de PFAФитинги Swagelok® из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой выполнены из формованного фторполимера. Наши фитинги обладают такими характеристиками, как прочность на разрыв, устойчивость к проницаемости, термостабильность, и обеспечивают герметичность соединений в промышленных газовых и жидкостных системах. Фитинги Swagelok из перфторалкокси (PFA) совместимы с другими изделиями сверхвысокой чистоты, в том числе клапаны и трубки, а также обеспечивают полностью интегрированную систему для работы с агрессивными средами. Предусмотрены различные формы и размеры, а именно прямые, угловые и тройниковые конфигурации. В зависимости от нужд применения, предлагаются стандартные корпуса из PFA с гайками из поливинилиденфторида (PVDF), а также в конфигурациях all-PFA и all-PVDF.
Технические характеристики
| Номинальные параметры давления | До 275 psig (18,9 бар ман) |
| Номинальные параметры температуры | 75–350°F (23–176°C) |
| Корпус | Перфторалкокси (PFA) высокой степени чистоты |
| Гайки | поливинилиденфторид (PVDF) (стандартное исполнение), перфторалкокси (PFA) (опционально) |
| Торцевое соединение | Размеры: от 1/8 до 1 дюйма Конфигурации: Прямые отводы, колена, тройники, колпаки, заглушки, гайки, фитинги PVDF |
Каталоги фитингов высокой степени чистоты из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Available in 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 and 1 in. tube sizes; PFA and PVDF nut options; A wide variety of configurations
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.
Читать о подборе фитинговРесурсы Swagelok специально для вас
Надежные решения в жидкостных и газовых системах для новых научно-исследовательских возможностей
Узнайте, почему финская компания-производитель криогенных рефрижераторов Bluefors доверяет компонентам и решениям Swagelok для жидкостных и газовых систем, которые способствуют развитию сферы квантовых вычислений, экспериментальной физики и других направлений.
Как создать более прибыльное производство полупроводников
Узнайте, почему выбор высококачественных деталей и узлов жидкостных и газовых систем может ускорить строительство завода по производству полупроводников и уменьшить общую стоимость владения в течение всего времени работы предприятия.
Повышение выхода годных полупроводниковых изделий благодаря применению усовершенствованных сплавов
Узнайте, как производители полупроводников могут повысить выход годных изделий на каждом этапе производственного процесса, а также рентабельность в долгосрочной перспективе за счет правильного подбора металлов для важнейших компонентов жидкостных и газовых систем.
Вопросы и ответы. Полупроводниковое производство—вчера, сегодня, завтра
Узнайте, как сотрудничество между OEM-производителями оборудования, производителями микросхем и поставщиками решений для жидкостных и газовых систем позволило полупроводниковой отрасли десятилетиями придерживаться закона Мура, а также о том, куда двигаться дальше.