Swagelok® Ultra-Torr 진공 피팅
Swagelok 진공 피팅 및 어댑터는 Ultra-Torr 직선형 및 티로 공급되며, 연결과 분리가 쉽고, 시간이 절감되며, 진공 밀폐 애플리케이션에서 반복 가능한 결과를 산출합니다.
Ultra-Torr 진공 피팅 보기Swagelok® Ultra-Torr 진공 피팅은 시스템을 헬륨 누설 감지기에 연결하거나 금속을 유리 튜빙에 연결하는 경우와 같이 진공 씰을 빠르고 손쉽게 분리해야 할 때 이상적입니다. 이 피팅은 진공 압력 시스템에서 반복적으로 분리 및 재조립할 경우에도 일관적인 밀폐 성능을 제공합니다.
Ultra-Torr 진공 피팅에는 손쉽게 손으로 조일 수 있으며 신뢰성 높고 반복 가능한 밀폐 성능을 제공하는 널드(Knurled) 너트가 적용되었습니다. 이 피팅의 탄화플루오르 FKM O-링은 유리, 금속 또는 플라스틱 튜빙에 빈틈 없이 밀폐되므로, 다양한 진공 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
적합한 진공 피팅을 선택하는 데 도움이 필요하십니까?
Categorías de Accesorios Ultra-Torr para Vacío
Conectores macho
Los conectores macho Ultra-Torr están disponibles en un amplio rango de tamaños y tienen una tuerca moleteada que facilita su conexión y desconexión.
Recambios y Accesorios
Examine las tuercas hembra y los manguitos de los racores de vacío Ultra-Torr.
Ultra-Torr 진공 피팅 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
스테인리스강 구조, 탄화플루오르 FKM O-링; 안정적이고 반복 가능한 밀폐 성능; 1/16 ~ 1 1/2 in. 인치 튜브 크기 제공
Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별
경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
Swagelok 튜브 피팅 설치
이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.