Шаровые краны Swagelok® цапфового типа для среднего давления (серия FKB)
Шаровые краны Swagelok среднего давления серии FKB обеспечивают надежное отсечение до 20 000 psig (1378 бар ман), и отличаются современной конструкцией, которая снижает износ уплотнения, повышая надежность.
Запросить информацию о клапанах серии FKBСовременная конструкция шарового крана Swagelok серии FKB снижает износ уплотнения и повышает ресурс соединений в широком диапазоне значений давления (до 20 000 psig или 1378 бар) и температуры. В кранах используется шар цапфового типа. Его инновационная конструкция с непосредственным нагружением позволяет избегать утечек, а шток в нижней части корпуса предупреждает его выброс в аварийном режиме, обеспечивая защиту оператора.
Краны серии FKB предлагаются с торцевыми соединениями с внутренней резьбой NPT и торцевыми соединениями в виде промеряемых трубных обжимных фитингов Swagelok среднего давления, которые позволяют сократить стоимость и время монтажа крана, и обеспечивают надежный обхват трубки и виброустойчивость. Краны серии CTB также предлагаются в 2-ходовой (двунаправленной) или 3-ходовой (общее боковое или нижнее входное отверстие) конфигурациях с коэффициентом расхода от 0,44 до 11,3. Их конфигурация может включать пневматический привод, соответствующий стандарту ISO 5211, также предлагаются сертификаты о "низком уровне выбросов" по стандарту API 641.
Предлагаются три размера условного прохода (серии 6FKB, 8FKB и 12FKB), размеры торцевых соединений варьируются от 1/4 дюйма до 1 дюйма. Варианты монтажа включают крепление на панель с помощью опциональной монтажной гайки, крепление двумя болтами через панель к верху корпуса крана или крепление двумя болтами через монтажные отверстия в корпусе, что позволяет заменять кран силами производителей комплексного оборудования.
Технические характеристики клапанов серии FKB
Рабочее давление | До 20 000 psig (1378 бар ман) |
Температура | от 0 до 250°F (от –17 до 121°C) |
Коэффициент расхода | 0,44–11,3 |
Торцевые соединения | Тип: Трубный обжимной фитинг Swagelok среднего давления серии FK или резьба NPT Размер: от 1/4 до 1 дюйма Конфигурация: Включение/выключение (двухсторонний), переключение (трехсторонний) Привод: Ручной или пневматический Условный проход: 0,209 дюйма (5,31 мм), 0,375 дюйма (9,52 мм), 0,560 дюйма (14,2 мм) |
Найдите подходящие вам клапаны, соблюдая методику STAMPED.
Kugelhähne im Drehzapfendesign der Serie FKB für mittleren Druck
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen
Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

13.500 Verbindungsstellen bei null Leckagen für AGI Industries
Erfahren Sie, wie AGI Industries durch den Einsatz von Ventilen der Serie FKB und Verschraubungen der Serie FK an neun chemischen Einspritzvorrichtungen eine leckagefreie Abdichtung über 13.500 Verbindungsstellen hinweg sichergestellt hat.