Swagelok®PTFE/PFAコア・ホース
SwagelokのPTFE/PFAコア・ホースは、優れた耐久性、柔軟性、耐薬品性、耐透過性を備えているほか、クリーニングが容易なため、一般的なアプリケーションから特殊なアプリケーションまで、幅広い用途においてコストを抑えることができます。
PTFE/PFAコア・ホースを見るSwagelok PTFE/PFAコア・ホースには、スムーズボア、コンボルーティッド、ハイブリッドのオプションがあり、清浄度、柔軟性、耐浸透性 の幅広いニーズに応えます。Swagelok PTFE/PFAコア・ホース には圧力テストを全品に行い、厳しい品質基準を満たしていることを確認しています。カーボン・ブラック含浸コアのホースを使用すると、静電気の帯電を防止 することができます。
PTFEホースに熱処理(焼結)を行うと、耐浸透性が向上するため、コストやガス漏れに関連する安全上のリスクを低減することができます。スロー焼結またはポスト焼結のオプションがあり、焼結を行っていないホースに比べてガス漏れを大幅に抑えることができます。ポスト焼結ホースの耐ガス透過性は、業界トップクラスです。
スムーズボア・タイプのコアおよび優れた柔軟性を備えたSwagelok PFAホースは、サニタリー・アプリケーションに適しています。内壁が滑らかなため、流れが制限されることなく、ドレン性が向上しているため、精度や清浄性が高まります。シリコーン製カバーは容易に洗い流すことができ、バクテリアの繁殖を防止すると共に、ステンレス製ブレードを保護し、やけどを防止すると共に、プロセス温度を維持します。
適切なホースの選定にサポートが必要ですか?
Categorías de Manguera con Ánima de PTFE y de PFA
Manguera con ánima de PTFE corrugado
Conozca las opciones de manguera con ánima corrugada de PTFE (fluoropolímero) para las aplicaciones en las que se requiere compatibilidad química, flexibilidad y un peso reducido.
Manguera con ánima lisa de PFA
Más información sobre nuestra manguera con ánima de PFA, cuya ánima lisa y superficie fácil de limpiar la hacen ideal para aplicaciones sanitarias que requieren conformidad con la FDA.
Manguera con ánima lisa de PTFE y refuerzo de malla corrugada de acero inoxidable 316L
Utilice la manguera con ánima lisa de PTFE con una cubierta corrugada de acero inoxidable 316L cuando la ultra alta pureza sea crítica y la permeabilidad a la atmósfera no sea deseable.
Manguera con ánima lisa de PTFE, serie B
La manguera de PTFE serie B con malla de acero inoxidable 304 asegura la compatibilidad química y la contención de la presión. Presiones de servicio: desde vacío a 3000 psig. Disponibles opciones personalizadas.
Manguera con ánima lisa de PTFE, serie F
La manguera de PTFE no metálica serie F con malla de fibra de acero inoxidable es resistente al retorcimiento y ofrece flexibilidad, compatibilidad química y diversas conexiones finales.
Manguera con ánima lisa de PTFE, serie S
Conozca la manguera con ánima lisa de PTFE recubierta de silicona serie S con malla de acero inoxidable 304, que ofrece flexibilidad, compatibilidad química y un rango de tamaños y conexiones finales.
Manguera con ánima lisa de PTFE, serie T
Conozca las opciones de manguera con ánima lisa de PTFE (fluoropolímero) y una capa protectora de acero inoxidable 304 trenzado.
Manguera con ánima lisa de PTFE, serie X
La manguera de PTFE serie X con malla de acero inoxidable 304 ofrece flexibilidad y compatibilidad química. Tamaños: 1/4 a 1 pulg, presiones: vacío a 3500 psig. Disponibles opciones personalizadas.
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Контроль состояния шлангов требуется выполнять должным образом, поскольку утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить значительные финансовые средства
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить значительные средства на эксплуатационных расходах своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, а именно внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.
Как выбрать наиболее подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, влияющие на их долговечность и технические характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев, а также лучшем выборе для разных жидкостных и газовых систем.
Гофрированные и гладкие шланги с центральной трубкой из фторопласта (PTFE)
Гофрированные и гладкие шланги с центральной трубкой из фторопласта обеспечивают химическую совместимость, дренируемость и точный контроль расхода. Для специализированных систем предлагаются шланги, рассеивающие статическое электричество, с центральной трубкой, наполненной техническим углеродом, соответствующие требованиям FDA или сертифицированные по стандарту ECE R110 для альтернативных видов топлива. Среди опций доступны заказная длина, оболочки и различные торцевые соединения шлангов.