text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — O-Ringe

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — O-Ringe

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
T-0-OR-010 PTFE Tamaño Normalizado de la Junta tórica 010 - - - Produkt anzeigen
T-0-OR-111 PTFE Tamaño Normalizado de la Junta tórica 111 - - - Produkt anzeigen
VT-7-OR-001-1/2 FKM Fluorocarbono 1/16 pulg. - - - Produkt anzeigen
VT-7-OR-006 FKM Fluorocarbono Tamaño Normalizado de la Junta tórica 006 - - - Produkt anzeigen
VT-7-OR-010 FKM Fluorocarbono Tamaño Normalizado de la Junta tórica 010 - - - Produkt anzeigen
VT-7-OR-012 FKM Fluorocarbono Tamaño Normalizado de la Junta tórica 012 - - - Produkt anzeigen
VT-7-OR-014 FKM Fluorocarbono Tamaño Normalizado de la Junta tórica 014 - - - Produkt anzeigen
VT-7-OR-111 FKM Fluorocarbono Tamaño Normalizado de la Junta tórica 111 - - - Produkt anzeigen
VT-7-OR-116 FKM Fluorocarbono Tamaño Normalizado de la Junta tórica 116 - - - Produkt anzeigen
VT-7-OR-120 FKM Fluorocarbono Tamaño Normalizado de la Junta tórica 120 - - - Produkt anzeigen
VT-7-OR-215 FKM Fluorocarbono Tamaño Normalizado de la Junta tórica 215 - - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.