text.skipToContent text.skipToNavigation
Racores Swagelok

Racores para Tubo Swagelok® y Adaptadores

El racor para tubo Swagelok de compresión de dos férulas galgable ofrece un cierre estanco y consistente, resistente a la fatiga por vibraciones, incluso en entornos difíciles. Están disponibles en una variedad de materiales, formas y configuraciones que permiten utilizarlos a presiones hasta 757 bar (11.000 psi) y a temperaturas hasta 537°C (1000°F). Los racores y adaptadores para tubo Swagelok reducen el riesgo de fugas peligrosas y paradas caras del sistema, a la vez que son fáciles de instalar, desmontar y reutilizar.

Una de las ventajas del racor Swagelok es la facilidad de instalación, que requiere un esfuerzo significativamente menor que la mayoría de las alternativas de tubo, tubería o racores para soldar, reduciendo la fatiga del instalador. Se puede instalar con herramientas estándar y tiene múltiples opciones de preensamblaje para una mayor flexibilidad durante la instalación, como la herramienta de preensamblaje galgable.

Cómo Utilizar una Herramienta de Preensamblaje Galgable

Los adaptadores a tubo Swagelok están diseñados para complementar el racor Swagelok y permiten realizar conexiones entre un racor Swagelok y otros tipos de conexiones finales. Pueden ayudar a eliminar los problemas de alineación difíciles y a reducir la necesidad de almacenar codos y tes especiales. Se utiliza un procedimiento de instalación similar al del racor, lo que hace que los adaptadores a tubo Swagelok sean fáciles de instalar.

Cómo Instalar los Adaptadores a Tubo (hasta 1")

formación básicos swagelok

Básicos Swagelok

Los instructores certificados por Swagelok imparten cursos sobre temas como la instalación e inspección de racores para tubo, en los lugares y horarios que le resulten más cómodos.

Vea Básicos Swagelok

Categorías

Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre

Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre

Socket weld tube fittings enable proper alignment in small bore fluid systems. Available in multiple sizes and configurations to fit your application.

Adaptadores a Tubo con Fusible

Adaptadores a Tubo con Fusible

Fusible tube adapter fittings enhance the overall safety of your industrial fluid system by releasing pressure to atmosphere at a given temperature.

Adaptadores a tubo

Adaptadores a tubo

Tube adapter straights, elbows and tees allow for fitting-to-fitting connections between a Swagelok tube fitting and a variety of other end connection types.

Conectores hembra

Conectores hembra

Female connector tube fittings, available in a range of materials, sizes and configurations, deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.

Conectores macho

Conectores macho

Explore male connector tube fitting straights, elbows, and tees in a wide variety of materials for reliable performance in any industrial fluid system.

Pasamuros

Pasamuros

Bulkhead tube fittings and adapters provide a leak-tight seal between sides of a partition. Available in a range of sizes and connections for your application.

Protector de Venteo

Protector de Venteo

Browse mud dauber fittings (vent protectors) designed with a mesh wire screen to prevent insects and other foreign objects from clogging or damaging systems.

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Explore tube fitting replacement parts and accessories—front ferrules, back ferrules, nuts, gaskets, o-rings, gap inspection gauges, wrenches—and more.

Reductores

Reductores

Two-ferrule tube fitting reducing straights and tees are available in a variety of materials and provide easy installation and consistent gaugeability.

Reductores de Cero Volumen

Reductores de Cero Volumen

Browse zero volume tube fitting reducers engineered to reliably increase the overall efficiency of your industrial fluid system.

Tapones para tubo y tapones para racor

Tapones para tubo y tapones para racor

Tube fitting caps and plugs are available in a range of materials and sizes to enable leak-tight sealing and enhanced system safety in a range of applications.

Tubos manguito conector

Tubos manguito conector

Swagelok port connectors enable fitting-to-fitting connections, offer consistent gaugeability upon installation, and are easy to disconnect and retighten.

Uniones

Uniones

Tube fitting union straights, elbows, tees, and crosses in a variety of materials and sizes provide excellent vibration fatigue resistance and tube support.

Uniones de Bajo Volumen Muerto

Uniones de Bajo Volumen Muerto

Swagelok low dead volume tube fittings are engineered to reliably increase the overall efficiency of your industrial fluid system, even in harsh environments

Catálogos de Racores para Tubo Galgables y Adaptadores

Disponibles en tamaños de tubo de 2 a 50 mm y de 1/16 a 2 pulg. y en una gran variedad de configuraciones, los racores para tubo Swagelok se fabrican en diversidad de materiales para ofrecer una resistencia superior a la corrosión en muchas aplicaciones, incluyendo el procesado químico y los gases sulfurosos. Consulte información detallada sobre el producto, incluidos los materiales de construcción, las presiones nominales y las temperaturas, las opciones, herramientas y accesorios e instrucciones de instalación en la documentación del producto que se ofrece aquí.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

Ver los Accesorios de Media y Alta Presión

¿Busca racores que puedan soportar presiones superiores a 11.000 psi? Conozca nuestros racores para tubo de media presión serie FK, diseñados para aplicaciones hasta 1551 bar (22.500 psi) y nuestros accesorios de cono y rosca para aplicaciones hasta 4134 bar (60.000 psi).

Encuentre Mayores Rangos de Presión

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Racores para tubo Swagelok roscados
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

los adaptadores a tubo swagelok eliminan problemas
Cómo los Adaptadores a Tubo Swagelok Pueden Eliminar los Problemas de Alineación

Los adaptadores de tubo pueden ayudar a eliminar las posiciones de alineación difíciles, al tiempo que reducen el inventario. Vea esta demostración de cómo utilizar los adaptadores a tubo Swagelok® para solucionar los problemas de alineación a la vez que se consigue un cierre estanco.

racores para tubo swagelok y adaptadores

Desde 1947, Swagelok ha sido el líder en los avances de la tecnología de los racores utilizados en las aplicaciones de los sistemas de fluidos de casi todas las industrias.

El Fundador de Swagelok Explica su Revolucionario Racor para Tubo

Más de 75 años después, el racor Swagelok, con su exclusiva acción de agarre mediante "flexión y collarín de sujeción", sigue siendo un producto fiable para un servicio duradero y sin fugas. El diseño del agarre utiliza la acción de "flexión y collarín de sujeción" para conseguir un rendimiento óptimo en tres áreas clave:

Sujeción del Tubo

La acción de flexión y collarín de sujeción ofrece un mayor soporte axial directo a la función de agarre del tubo.

Cierre en Servicio de Gas

La acción de pulido de la férula delantera crea zonas concentradas de contacto en el tubo y contra el cuerpo del racor para conseguir un cierre más robusto.

Resistencia a las Vibraciones

El área de agarre aísla mejor los puntos de máxima tensión en el collarín de sujeción del tubo resistiendo el doblado, la deflexión y la vibración.

diseño del racor para tubo swagelok

Diseño del Racor para Tubo Swagelok®

Para ayudar a los instaladores a hacer conexiones de tubo más consistentes y sin fugas, este diseño de geometría avanzada con acción de flexión y collarín de sujeción es estándar en todos los racores Swagelok de acero inoxidable de 6 a 25 mm y de 1/4 a 1 pulg. En estos tamaños de racores, la férula trasera Swagelok se convierte en un elemento único en su diseño, gracias al proceso patentado de endurecimiento superficial y a la geometría de contorno avanzada patentada. Este diseño de sujeción mecánica de la férula trasera, amplía aún más el ya de por sí gran rendimiento del diseño de férula tradicional.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.