text.skipToContent text.skipToNavigation
Elektrische Rohrbiegevorrichtung

Elektrische Rohrbiegevorrichtungen von Swagelok®

Profitieren Sie von präziser Steuerung und Effizienz mit den elektrischen Rohrbiegevorrichtungen von Swagelok. Diese benutzerfreundlichen Biegevorrichtungen wurden für Rohre mit größeren Durchmessern entwickelt und minimieren die Installationszeit und den Arbeitsaufwand. Sie reduzieren außerdem die Neigung zur Faltenbildung oder andere Schäden beim Biegen.

Hilfe bei der Auswahl von Rohrbiegevorrichtungen

Elektrische Rohrbiegevorrichtungen von Swagelok ermöglichen präzise, qualitativ hochwertige Biegungen an Rohren, die mit Swagelok-Rohrverschraubungen in metrischen und zölligen Abmessungen kompatibel sind. Diese intuitiv zu bedienenden, elektronisch gesteuerten Biegevorrichtungen verbessern die Effizienz und Konsistenz bei der Installation von Rohren. Durch die vielseitige Auslegung werden weniger Werkzeuge benötigt und es stehen zwei Biegeführungen für eine Vielzahl von Rohrdurchmessern zur Verfügung.

Wie Rohre gebogen werden und wann gebogene Rohre von Vorteil sind

Spezifikationen

  • Biegebereich von 1 bis 110°
  • Für Rohrleitungen von 1 bis 2 Zoll Außendurchmesser (0,049 bis 0,220 Zoll Wanddicke) und 25 bis 50 mm Außendurchmesser (1,2 bis 5,0 mm Wanddicke)
  • Eine Biegeführung für Größen von 1, 1 1/4, 1 1/2 und 2 Zoll
  • Eine Biegeführung für Größen von 25, 32, 38 und 50 mm
Maße — vertikal 112 cm (44 Zoll) hoch, 74 cm (29 Zoll) breit, 76 cm (30 Zoll) tief
Gewicht 191 kg (420 lbs)
Erforderliche Stromversorgung MS-TBE-1: 115 V AC, 50/60 Hz; max. Stromaufnahme 13 A
MS-TBE-2: 230 V AC 50/60 Hz; max. Stromaufnahme 7 A

Wenden Sie sich an einen Experten vor Ort

Electric Tube Bender Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok bench top tube bender

Using the Swagelok Bench Top Tube Bender

Use the Swagelok® bench top tube bender to produce accurate, repeatable, high‑quality bends in tubing made from most materials. Whether you are using small-diameter, thin-walled tubing or large-diameter, heavy-walled tubing, this video offers tips and best practices to follow for tube bending.

See the Tube Bender in Action

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok onsite leak detection services
Essential Training in Fluid System Fundamentals

Swagelok® essentials training courses provide critical skills for developing, building, and maintaining dependable fluid systems.

Green Alternative Systems gauge
Case Study: Swagelok Helps Green Alternative Systems Control Labor Costs with Tube Bending Solutions

With Swagelok’s help testing ways to control labor costs, Green Alternative Systems (GAS) experienced a 75% reduction in production time—which translated into $224,000 in annual labor savings. Read more about how the collaboration paid off.

Swagelok hand tube bender in use
The Three T’s to Achieve an Intricate System of Tubing

Learn how the three T’s to using a hand tube bender can help you achieve an intricate system of tubing with fewer leak points and efficient flow.

Swagelok hand tube bender in use
How to Use a Swagelok Hand Tube Bender

Learn how to use a hand tube bender to accurately and efficiently make 90° and 180° bends in tubing. Swagelok® hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from most materials used with Swagelok tube fittings.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.