Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Pasta sellante anaeróbica para roscas SWAK®, Tubo de 6 cm³
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Sellante anaeróbico para roscas SWAK®
Las mejores conexiones, selladas con la completa línea de sellantes para roscas Swagelok, formulados para un amplio rango de productos químicos en variedad de aplicaciones.
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño del Envase | 6 cm³ |
Temperatura de Servicio | –53 a 176 ºC (–65 a 350 ºF) |
eClass (4.1) | 23071402 |
eClass (5.1.4) | 23079002 |
eClass (6.0) | 23079002 |
eClass (6.1) | 23079002 |
UNSPSC (4.03) | 31201612 |
UNSPSC (10.0) | 31201612 |
UNSPSC (11.0501) | 31201612 |
UNSPSC (13.0601) | 31201612 |
UNSPSC (15.1) | 31201612 |
UNSPSC (17.1001) | 31201701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Tamaño del Envase
|
Temperatura de Servicio
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Calibre de la Pared del Tubo
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-PTS-250 | 250 cm³ | –53 a 176 ºC (–65 a 350 ºF) | - | - | - | Ver producto |
MS-PTS-50 | 50 cm³ | –53 a 176 ºC (–65 a 350 ºF) | - | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.