Swagelok® 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제
Swagelok 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제를 사용하면 유체 시스템 성능을 저해하기 전에 손쉽게 누설을 감지, 제거, 방지할 수 있습니다.
누설 검사액 |어떤 유체 시스템 연결구에서 누설이 일어나고 있는지 보여줍니다
윤활제 및 밀폐제 |설치 도중 누설이 생기는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다
Swagelok 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제는 산업용 유체 시스템 운영업체가 운영 비용과 필요한 설치 시간을 줄이는 동시에 시설 안전을 개선할 수 있도록 지원합니다. 최선의 경우에도 누설은 유틸리티 또는 공정 유체가 손실될 경우 많은 비용을 초래하며, 최악의 경우에는 누설로 인해 유해한 작업 조건이 생길 수 있습니다. Swagelok은 이러한 누설 문제에 대응하고 방지할 수 있는 다양한 누설 검사액, 윤활제, 파이프 밀폐제 옵션을 제공합니다.
- 유체 시스템 내의 누설을 찾으려면 Swagelok Snoop® 누설 검사액을 연결 지점에 도포하고 누설을 알리는 거품을 살펴보십시오.
- 파이프 연결구에서 누설이 생기는 것을 방지하려면, Swagelok SWAK™ 혐기성 파이프 나사 밀폐제, Swagelok PTFE 또는 PTFE-없는 테이프, Swagelok TP 시리즈 튜브 플러그를 선택하십시오
- 파이프 조립을 더 쉽게 만들고 연결구를 더 확실하게 고정하려면 Swagelok Goop™ 나사 윤활제를 사용하십시오
누설 검사액, 윤활제, 밀폐제에 대해 궁금한 점이 있으십니까?
Categorías de Detectores de Fugas, Lubricantes y Sellantes
누설 검사액, 윤활제, 밀폐제
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
압축 가스 누설 감지 서비스
압축 가스 누설을 식별하고 정량화하는 데 도움을 받음으로써, 누출 감소 가능성과 안전, 비용, 생산성 향상을 기준으로 해결해야 할 가장 중요한 문제의 우선순위를 정할 수 있습니다.
누설 감지 서비스에 대해 알아보기고객별 맞춤 Swagelok 리소스
Études de cas sur la détection des fuites
Nos spécialistes des systèmes fluides – qui possèdent une solide expertise technique et une grande connaissance des applications – aident régulièrement des clients de Swagelok à déceler, traiter et prévenir les fuites dans leurs systèmes fluides. Découvrez quels ont été les bénéfices d’une telle intervention pour ces clients.
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
La plus petite fuite peut devenir un problème lorsqu’on a la charge de préserver la sécurité et la rentabilité d’une installation industrielle. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.
Lutter contre les fuites courantes dans les systèmes fluides des usines de pneumatiques
Les fabricants de pneus peuvent s’habituer aux fuites dans la tuyauterie de leurs process, mais ces fuites peuvent constituer un danger pour la sécurité du personnel et nuire à la rentabilité de l’entreprise. Découvrez comment détecter et réparer des fuites courantes dans une usine.
L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système
L’installation réussie d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.