Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手 — ユニオン
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手 — ユニオン — Codos de 90°
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-UT-9 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-16-UT-6 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío SS-4-UT-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío SS-4-UT-6-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-6-UT-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío SS-6-UT-6-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío SS-6-UT-6-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-8-UT-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío SS-8-UT-6-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío SS-8-UT-6-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8-UT-6-400 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4-UT-6-200 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-12-UT-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-UT-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío SS-8-UT-3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間