Фитинги Swagelok®
Фитинги Swagelok обеспечивают операторам промышленных газовых и жидкостных систем надежность, простоту монтажа и герметичное уплотнение, что необходимо для безопасной и эффективной работы технологических процессов и оборудования.
Показать все фитингиС момента появления фитингов Swagelok® в 1947 году отраслевые профессионалы доверяют нашей продукции, когда необходимо обеспечить герметичность соединений в аналитических системах, контрольно-измерительных приборах и технологических системах малого диаметра. Если вам нужны фитинги для агрессивных сред, экстремальных температур или высокого давления, мы предлагаем надежные варианты, которые помогут создать соединения, на которые можно положиться. Мы предлагаем полный ассортимент фитингов из различных сплавов для широкого спектра промышленных установок, в том числе с особыми требованиями.
Фитинги Swagelok отвечают наивысшим стандартам качества, достигаемые благодаря строго контролируемым процессам. Тем самым пользователи получают уверенность в комплектации своих рабочих систем нашими универсальными высококачественными фитингами. Если вам понадобится техническая поддержка или обучение по вопросам эффективного применения наших изделий в своих системах, к вашим услугам более 200 центров продаж и сервисного обслуживания Swagelok по всему миру.
Вам нужны советы по выбору и установке фитингов?
Categorías de Racores
Racores para Tubo y Adaptadores
- Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre
- Adaptadores a Tubo con Fusible
- Adaptadores a tubo
- Conectores hembra
- Conectores macho
Accesorios con cono y rosca
- Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik
- Acoplamientos
- Adaptadores
- Manguitos y Collarines
- Pasamuros
Accesorios de PFA abocardados con rosca de paso fino
Los racores de PFA ofrecen la resistencia a la tracción, la estabilidad térmica y la resistencia al creep necesarios para la operación en aplicaciones de gran pureza como la producción de semiconductores.
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Filtrar Todo Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO®
Filtrar Todo Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO®
Accesorios para soldar
- Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza
- Accesorios para Soldadura a Tope
- Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre
- Adaptadores para soldar
Catálogos de Racores
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Features: Available in 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 and 1 in. tube sizes; PFA and PVDF nut options; A wide variety of configurations
Manifolds para instrumentación, de montaje directo y remoto, y Sistemas modulares; Manifolds para instrumentación series V, VB y VL de 2, 3 y 5 válvulas; Manifolds de montaje directo serie VE de 2, 3 y 5 válvulas; Manifolds de montaje remoto de 2 válvulas; Sistemas modulares de instrumentación Mod 85
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/8 a 1 pulg; Materiales: aceros inoxidables 316, 316L, 316L VAR y 316L VIM-VAR; Accesorios para equipos de soldadura manual o automática
Construcción en acero inoxidable, Junta tórica de FKM fluorocarbono; Cierre fiable y repetitivo; Disponibles en tamaños desde 1/16 a 1 1/2 pulg.
Los accesorios dieléctricos aíslan los instrumentos de medición de los efectos de la corriente eléctrica. Instalados en las líneas de impulso antes de las estaciones de medición de las tuberías de gas natural, interrumpen la corriente catódica sin restringir el caudal.El diseño de estos accesorios es único, en el sentido de que separan las dos funciones principales de aislamiento eléctrico y contención del fluido. Los aisladores termoplásticos tienen una gran resistencia dieléctrica sobre un amplio rango de condiciones operativas y climáticas. El cierre principal del accesorio lo produce una junta quad seal de FKM fluorocarbono.
Características: Transición sin rosca y sin soldaduras de sistemas de tubería con bridas a sistemas de tubo; Los tipos de bridas cumplen las normas ASME, DIN, EN y JIS; Cuerpo forjado de una pieza mecanizado integralmente; Disponible con conexiones finales mediante racores para tubo Swagelok® de hasta 50 mm y 2 pulg.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/16 a 1 pulg.; Aceros inoxidables de alta pureza; La auténtica marca y el diseño original VCR
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
Features: Suitable for liquid or gas chromatography; 316 stainless steel construction; Offered in sizes from 1/16 to 1/2 in.
Esferas de tamaños de 40, 50, 63, 100, 115, y 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 y 6 pulg.) Precisión según ASME, EN y JIS; Disponibles con variedad de conexiones finales, incluyendo adaptadores a tubo Swagelok®; Configuraciones de montaje posterior central, posterior inferior e inferior; Construcción en acero inoxidable y material termoplástico reforzado; Disponibles sin rellenar o rellenos de líquido
Tamaños de 1/8 a 1 pulg.; Acero inoxidable 316 ó 316L ; Conexiones a tubo, NPT, SAE y para soldar
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.
Racores Swagelok
Cuando las más prestigiosas empresas del mundo quieren hacer conexiones duraderas, piensan en Swagelok. Hemos establecido los estándares de rendimiento de los racores en términos de integridad de rendimiento sin fugas, facilidad de instalación, disponibilidad y servicios de asistencia. Nuestro racor de acero inoxidable de doble férula se ha ganado una reputación mundial de consistencia, calidad y fiabilidad. Esta reputación está respaldada por nuestros continuos esfuerzos de mejora del producto y por el rendimiento del racor en miles de aplicaciones diversas.