Swagelok® 고온(Thermal-Immersion) 다이어프램 밸브(DH 시리즈)
Swagelok DH 시리즈 고온(Thermal-Immersion) 다이어프램 밸브는 고속 작동을 제공하며 고온 프로세스에서 최적의 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
추가 정보 요청Swagelok® DH 시리즈 고온(Thermal-Immersion) 다이어프램 밸브는 원자층 증작(ALD) 및 프리커서 공급 애플리케이션 등과 같이 고온, 고순도 환경에서 밸브의 완벽한 밀폐가 필요한 애플리케이션에 적합하게 설계되었습니다. 이 밸브에는 광범위한 화학물질과의 호환성, 스웰링과 오염에 대해 탁월한 내성을 제공하는 완전 밀폐형 고순도 PFA 시트가 적용되어 있습니다. 또한, 몸체 내의 유체가 잔류하지 않는 매끄러운 유로로 잔류 공간이 최소화되며 유량이 극대화됩니다.
더불어, 광범위한 시스템 요구를 충족할 수 있도록 0.60의 유량 계수, 다양한 1/4인치 및 3/8인치 연결구, 공압식 및 수동 작동 모델로 공급 가능합니다. 이 “평상시 닫힘” 액추에이터는 5 ms 미만의 밸브 개폐 시간을 지원하며, 이 밸브는 220°C(428°F)에서 최적의 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
DH 시리즈 고온(Thermal-Immersion) 밸브에 대해 더 자세히 알아보고 싶으십니까?
고온(Thermal-Immersion) 다이어프램 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Q&A: Semiconductor Manufacturing Past, Present, and Future
Find out how collaboration between semiconductor tool OEMs, microchip manufacturers, and fluid system solutions providers has enabled the semiconductor market to keep up with the demands of Moore’s Law for decades, and where we go from here.

Improve Semiconductor Yield with Optimized Alloys
Discover how semiconductor fabricators can improve end-to-end production yields and improve long-term profitability by selecting the right metals for critical fluid system components.

One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing
Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.