text.skipToContent text.skipToNavigation
Druckregler für industrielle Anwendungen von Swagelok

Swagelok® Druckregler

Für den sicheren Betrieb von Fluidsystemen sind industrielle Druckregler unverzichtbar. Die Druckregler von Swagelok bieten eine konstante und präzise Leistung für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb Ihrer Fluidsysteme. Mit einem weltweiten Expertennetzwerk und kompetenten Field Engineers bietet Swagelok sowohl Qualitätsprodukte als auch wertvolles Know-how zur Druckoptimierung in kritischen Anwendungen und kann so Zuverlässigkeit und Unterstützung für Industrieexperten weltweit gewährleisten.

Finden Sie den besten Druckregler für Ihre Bedürfnisse

Die Druckregler von Swagelok bieten konstante, präzise und dauerhafte Leistung für Branchenexperten. Sie werden nach strengen Standards konstruiert, gefertigt, montiert und geprüft, um dem Ruf von Swagelok in puncto kompromissloser Qualität gerecht zu werden. Unser umfassendes Portfolio an Druckreglern sorgt für ein effektives Druckmanagement bei unterschiedlichen Durchflussmengen und Anwendungen und trägt so zu einem sicheren, zuverlässigen und kosteneffizienten Betrieb von Fluidsystemen bei.

Unsere Produktpalette umfasst Regler für die Analysen- und Messtechnik (Serie K) für eine präzise Kontrolle in der Prüftechnik, Prozessdruckregler (Serie Process Regulator und Serie  RHPS) für groß angelegte industrielle Anwendungen, hochreine Gasregler für hohe Durchflussraten (Serie HF) für saubere Prozesse, Verdampfungsdruckregler (Serie KEV und Serie KSV) für die Probenvorbereitung, Gasflaschen-Umschaltregler (Serie KCM) für den kontinuierlichen Gasfluss und Regler zur Schutzgasüberlagerung für die sichere Lagerung gefährlicher Flüssigkeiten.

Probleme bei der Druckregelung sind häufig auf eine falsche Produktauswahl zurückzuführen. Unsere Beraterinnen und Berater verfügen über das technische Know-how, um Sie bei der Dimensionierung von Komponenten, der Werkstoffauswahl, der Fehlerbehebung vor Ort sowie der Systemauslegung zu unterstützen. So sind Sie in der Lage, den zuverlässigen Betrieb Ihrer unter Druck stehenden Fluidsysteme zu gewährleisten. Mit dem umfassenden Angebot an Druckreglern von Swagelok und der Unterstützung unserer Experten können Sie Ihre Ziele sicher erreichen.

Sprechen Sie mit einem Druckregler-Experten

Categorías de Reguladores

Reguladores de Contrapresión, Pilotados

Reguladores de Contrapresión, Pilotados

Proteja los equipos sensibles de sistemas complejos controlando las presiones de entrada y aguas arriba variables a pesar de las demandas de caudal variables.

Reguladores de contrapresión, de Muelle

Reguladores de contrapresión, de Muelle

Controle con precisión la presión de entrada, asegurando la consistencia de la producción y el rendimiento del proceso en las distintas aplicaciones industriales.

Reguladores de Gas de Alta Pureza y Alto Caudal, Serie HF

Reguladores de Gas de Alta Pureza y Alto Caudal, Serie HF

Diseñe sistemas más eficientes con capacidad de regulación manual, gran capacidad de caudal y un diseño resistente a la corrosión para un control fiable del gas.

Reguladores de Presión, Pilotados

Reguladores de Presión, Pilotados

Consiga un control preciso y constante de las fluctuaciones de presión, independientemente de las variaciones del caudal o de la presión de entrada.

Reguladores de presión, Reguladores muelle

Reguladores de presión, Reguladores muelle

Mantenga el rendimiento de los procesos en los sistemas de distribución de productos químicos, agua desionizada y suministro de productos químicos con el regulador reductor de presión de muelle adecuado. 

Reguladores de presión calefactados eléctricamente

Reguladores de presión calefactados eléctricamente

Aumente la precisión y la estabilidad con un regulador reductor de presión vaporizador calefactados  eléctricamente, ideal para vaporizar muestras líquidas o precalentar muestras de gas.

Reguladores Vaporizadores de Diafragma Calefactados por Vapor

Reguladores Vaporizadores de Diafragma Calefactados por Vapor

Explore los reguladores reductores de presión de vaporización de última generación en Swagelok. Logre un control de presión preciso con nuestra diversa gama de productos.

Reguladores de Cambio Automático de Botellas de Gas

Reguladores de Cambio Automático de Botellas de Gas

Garantice un suministro de gas seguro y eficiente con nuestros reguladores de cilindros de gas y reguladores de cambio de alta calidad. ¡Confíe en nosotros para obtener soluciones confiables de control de gas!

Reguladores de Presión para tankblanketing o inertización de Tanques

Reguladores de Presión para tankblanketing o inertización de Tanques

Explore las soluciones Swagelok de reguladores de inertización de tanques para un control preciso de la presión y una gestión fiable del gas en procesos industriales.

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Mantenga los reguladores y reduzca las paradas con los conjuntos de reparación OEM. Los conjuntos incluyen componentes húmedos, lubricante e instrucciones.

Reguladores de Rampa

Reguladores de Rampa

Descubra el regulador de presión de hidrógeno Swagelok para estaciones de servicio. Vea cómo este regulador para gas hidrógeno garantiza un control de presión seguro y preciso.

Druckregler—Kataloge

Ganz gleich, ob Sie den Druck nach oder vor einem Analyse- oder Messgerät (Serie K) aufrechterhalten oder den Druck in einer anspruchsvollen industriellen Umgebung (Serie RHPS), einer Anwendung mit hohem Reinheitsgrad und hohem Durchfluss (Serie HF) oder einem System mit Lagertanks, die gefährliche Flüssigkeiten enthalten (Tanküberlagerung) regeln müssen—wir haben eine Konfiguration, die Ihre Anforderungen erfüllt. In der hier bereitgestellten Produktliteratur finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok-Generator für Durchflussdiagramme für Druckregler

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?

Vergleichen Sie die Leistung verschiedener Druckregler unter verschiedenen Anwendungsbedingungen mit unserem Tool zur Erstellung von Durchflussdiagrammen.

Finden Sie den richtigen Druckregler

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern

Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.

Abflachung einer Druckregler-Strömungskurve
So sorgen Sie für eine möglichst geringe Regeldifferenz

Druckabfall, d. h. die Abnahme des Ausgangsdrucks bei steigendem Durchfluss, kann bei allen Reglern ein Problem darstellen. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die Regeldifferenz bei einem Druckminderer minimieren können.

Beheizte Druckregler der Serie KEV
Beheizte Druckregler (Serie KEV)—Lösungen im Blickpunkt

Entdecken Sie, wie der zuverlässige beheizte Regler der Serie KEV von Swagelok® für analytische Probenahmesysteme auf Änderungen der Bedienereingaben, der Umgebungstemperaturen und anderer Betriebsbedingungen reagiert, um eine gleichbleibende, zuverlässige Leistung zu liefern.

Reduzierte zeitliche Verzögerung durch Druckregler
Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen

Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.

Druckregler von Swagelok

Von Labortischen über Produktionsanlagen bis hin zu kommerziellen Tankstellen spielen industrielle Druckregler eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Fluide bei optimalem Druck zu halten und zu transportieren. Wenn der Druck bei diesen Anwendungen nicht ordnungsgemäß kontrolliert werden kann, kann dies Testergebnisse verfälschen, Prozesse stören, Geräte beschädigen und Mitarbeiter gefährden. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass die Regler in Ihrem System das Druckniveau über eine lange Betriebsdauer hinweg konstant und genau aufrechterhalten—und das ohne häufige Wartung, Reparatur oder Austausch.

Die Druckregler von Swagelok bieten die konstante, präzise und dauerhafte Leistung, die für den sicheren, zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb von Fluidsystemen erforderlich ist.

Den richtigen Druckregler finden

Funktionsweise von Druckreglern

Swagelok hat Experten für Fluidsysteme in autorisierten Vertriebs- und Servicezentren auf der ganzen Welt, die vor Ort Unterstützung bei der Wahl zwischen federbelasteten, dombelasteten oder einer der vielen anderen verfügbaren Reglerkonfigurationen bieten. Diese Experten können auch bei der Diagnose von Reglerproblemen helfen und Fluidsysteme mit Reglern, z. B. ein Gasverteilungssystem, anpassen und bauen.

Erfahren Sie mehr über diese Dienstleistungen und die entsprechenden Schulungen von Swagelok

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.