text.skipToContent text.skipToNavigation
manguera con ánima de ptfe corrugado

Manguera con Ánima de PTFE Corrugado Swagelok®

La manguera flexible corrugada de PTFE Swagelok series C y N es ideal para aplicaciones donde la elasticidad y la compatibilidad química son claves.

Obtenga Ayuda Seleccionando Mangueras

La manguera con ánima de PTFE corrugada es ligera, muy flexible y ofrece una importante compatibilidad química en los sistemas en los que esto es importante. El PTFE cumple con la normativa de la FDA 21CFR Parte 177.1550 USP 88 Clase VI, básica para muchas aplicaciones sanitarias y está libre de TSE, BSE y ADI según la definición de EMEA/410/01.

La manguera de PTFE serie C tiene una malla de acero inoxidable 300, que protege el ánima de la abrasión, y un ánima opcional de PTFE rellena de carbono negro, disponible para aplicaciones que requieren disipación estática.

Especificaciones

MaterialesÁnima: PTFE corrugado
Refuerzo: Malla de acero inoxidable serie 300
Cubierta: No estándar; silicona opcional
Collarín: Collarín de acero inoxidable serie 300
Conexiones finales: Acero inoxidable 316
Tamaños Nominales de la Manguera1/2 a 2 pulg.
Presiones de ServicioHasta 103 bar (1500 psig)
Temperatura de Servicio–53 a 230°C (–65 a 450°F)
Conexiones FinalesRacores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios roscados NPT, bridas sanitarias, accesorios para soldadura de tubo a tope, accesorios con tuerca loca hembra SAE 37° (JIC), conectores machihembrados, extensiones de tubo, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO hembra, accesorios con rosca ISO/BSP paralela, bridas para vacío, brida con extensión, accesorios I-line

Elija el Material Adecuado para el Ánima

La manguera flexible de PTFE serie N no es metálica y tiene un ánima de PTFE rellena de carbono negro para las aplicaciones que requieren disipación de estática. Una cubierta cerámica elimina la necesidad de aislamiento externo en muchas aplicaciones, mientras que la malla de fibra de aramida ayuda a contener la presión manteniendo la flexibilidad y reduciendo el peso. Se utiliza habitualmente cuando se desea flexibilidad, compatibilidad química y una malla no conductora.

Especificaciones

Materiales Ánima: PTFE corrugado relleno de carbono negro
Refuerzo: Cubierta aislante, malla de fibra de aramida
Collarín: Acero inoxidable serie 300
Conexiones finales: Acero inoxidable 316
Tamaños Nominales de la Manguera3/8, 1/2, 3/4 pulg.
Presiones de ServicioHasta 86,1 bar (1250 psig)
Temperatura de Servicio–53 a 230°C (–65 a 450°F)
Conexiones FinalesRacores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios roscados NPT, bridas sanitarias, accesorios para soldadura de tubo a tope, accesorios con tuerca loca hembra SAE 37° (JIC), conectores machihembrados, extensiones de tubo, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO hembra, accesorios con rosca ISO/BSP paralela, bridas para vacío, brida con extensión, accesorios I-line

Seleccione la Manguera Adecuada

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

Шланги и гибкие трубки Swagelok
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, то есть внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.