text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,8, 3/8 pulg. NPT hembra

Art.-Nr.: SS-QC6-S-6PF

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acero inoxidable 316
Reinigungsverfahren Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 pulg.
Typ Verbindung 1 NPT hembra
Maximaler Cv 0,8 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso, 1,6 - Acoplada con una base de gran caudal
Schmierstoff Sin lubricante en ningún componente
O-Ring-Material FKM Fluorocarbono
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 103 BAR @ 21°C / 1500 PSIG @ 70°F
Serie QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espiga

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,8, 3/8 pulg. NPT hembra

Art.-Nr.: SS-QC6-S-6PF
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Espiga
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Technische Daten

SS-QC6-S-6PF — Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,8, 3/8 pulg. NPT hembra

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acero inoxidable 316
Reinigungsverfahren Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 pulg.
Typ Verbindung 1 NPT hembra
Maximaler Cv 0,8 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso, 1,6 - Acoplada con una base de gran caudal
Schmierstoff Sin lubricante en ningún componente
O-Ring-Material FKM Fluorocarbono
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 103 BAR @ 21°C / 1500 PSIG @ 70°F
Serie QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QC4-S-2PM Latón 1/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-400 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-400K1 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-400K3 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-6M0 Latón 6 mm Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-QC6-S-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
B-QC6-S-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
B-QC6-S-600 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4FT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.