text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., combinación de 2 piezas con conector de manguera de 3/8 pulg. (serie QC6)

型番: SS-QC6-DC-6HC

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ ホース・コネクター
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
シリーズ QC6
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
DESO型ステム

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., combinación de 2 piezas con conector de manguera de 3/8 pulg. (serie QC6)

型番: SS-QC6-DC-6HC
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

DESO型ステム
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

仕様

SS-QC6-DC-6HC — Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., combinación de 2 piezas con conector de manguera de 3/8 pulg. (serie QC6)

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ ホース・コネクター
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
シリーズ QC6
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-D-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
B-QC4-D-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
B-QC4-D-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
B-QC4-D-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
B-QC6-D-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
B-QC6-D-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
B-QC6-D-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
B-QC6-D-6PM Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
B-QC8-D-810 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
B-QC8-D-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
B-QC8-D-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-D-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-D-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-D-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-D-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-D-400KZ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-D-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PFK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PFKZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMKZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-D-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-D-6M0K1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC6-D-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC6-D-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QC6-D-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC6-D-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC6-D-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
SS-QC6-D-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QC8-D-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC8-D-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC8-D-810K1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC8-D-8MT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - 製品を見る
SS-QC8-D-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
SS-QC8-D-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - 製品を見る

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。