text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores

Racores disponibles con estas especificaciones:

  • 2 a 50 mm (1/16 a 2 pulg.)
  • Rectos, codos, cruces, tes, adaptadores a tubo, tapones para tubo y tapones para racor, piezas de repuesto
  • Acero inoxidable 316, 6-Moly, aleación 400, aleación 600, aleación 625, Aleación 825, Aleación C-276, aluminio, latón, acero al carbono, PFA, PTFE, Aleación 2507, titanio (grado 4)
  • Máximo 130 bar (1900 psig) a 4134 bar (60 000 psig)

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Está filtrando por:
  • Racores para Tubo y Adaptadores
  • Reductores
Borrar todos los filtros
Filtrar por:
  • No (230)
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • # de Pieza
    Material del Cuerpo
    Tamaño conexión 1
    Tipo de conexión 1
    Tamaño conexión 2
    Tipo de conexión 2
  • # de Pieza
    Material del Cuerpo
    Tamaño conexión 1
    Tipo de conexión 1
    Tamaño conexión 2
    Tipo de conexión 2
Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.