text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製PTFE製シール式クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズNPTおねじ、キー(オレンジ、QTM2シリーズ)

Код изделия: SS-QTM2-D-4PMK2

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜)
Процедура очистки 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Размер соединения 1 1/4 インチ
Тип соединения 1 NPTおねじ
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.2 - 標準ボディとの接続時
Смазка クライトックス 240AC グリース
Материал уплотнительного кольца PTFE
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 1000 PSIG @ 0°F ~ 120 °F /68.9 BAR @ -17°C ~ 48°C
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Серия QTM2
Специальная втулка キー付きスリーブ(オレンジ)
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
Штоки DESO

Повысьте герметичность систем с помощью быстроразъемных соединений Swagelok с уплотнением из фторопласта (PTFE), в которых имеются утопленные уплотнения для защиты и которые химически совместимы со многими веществами, используемыми в опасных условиях.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製PTFE製シール式クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズNPTおねじ、キー(オレンジ、QTM2シリーズ)

Код изделия: SS-QTM2-D-4PMK2
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Штоки DESO
Повысьте герметичность систем с помощью быстроразъемных соединений Swagelok с уплотнением из фторопласта (PTFE), в которых имеются утопленные уплотнения для защиты и которые химически совместимы со многими веществами, используемыми в опасных условиях.

Технические характеристики

SS-QTM2-D-4PMK2 — ステンレス鋼製PTFE製シール式クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズNPTおねじ、キー(オレンジ、QTM2シリーズ)

Атрибут Значение
Материал корпуса 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜)
Процедура очистки 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Размер соединения 1 1/4 インチ
Тип соединения 1 NPTおねじ
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.2 - 標準ボディとの接続時
Смазка クライトックス 240AC グリース
Материал уплотнительного кольца PTFE
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 1000 PSIG @ 0°F ~ 120 °F /68.9 BAR @ -17°C ~ 48°C
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Серия QTM2
Специальная втулка キー付きスリーブ(オレンジ)
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-QTM2-D-400 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QTM2-D-4PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QTM2-D-4PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QTM2-D-4PMK3 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg.  NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QTM2-D-4PMK5 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QTM2-D-600 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QTM2-D-6M0 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 6 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QTM2-D-8M0K2 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 8 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QTM2-D-8M0K4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QTM4-D-400 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QTM4-D-4PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QTM4-D-600 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QTM8-D-1210 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QTM8-D-12PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QTM8-D-12PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QTM8-D-16PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QTM8-D-16PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QTM8-D-810 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QTM8-D-8PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QTM8-D-8PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.