Manómetros para Servicio General con Aprobación ECE R110 (Serie PGN) Swagelok®
Mediciones precisas de la presión en las aplicaciones de vehículos de gas natural comprimido (GNC) con manómetros certificados conforme a la normativa ECE R110.
Solicitud de Información sobre ManómetrosLos manómetros Swagelok® serie PGN son manómetros para servicio general certificados según las normas ECE R110 para su uso en vehículos de gas natural comprimido (GNC). Con una lente de policarbonato para una mayor protección, estos manómetros de gas natural garantizan la durabilidad en entornos exigentes.
Disponibles en tamaños de esfera de 50 mm (2 pulg.) y 63 mm (2 1/2 pulg.), ofrecen un rango de medición de 0 a 400 bar (40 MPa, 6000 psi) con un tamaño de orificio de 0,58 mm (0,023 pulg.).
Las opciones incluyen una conexión final de latón con un tubo Bourdon para el manómetro de 50 mm (2 pulg.), salida de transductor para el modelo de 50 mm con conexiones finales de latón y certificaciones de calibración y materiales para satisfacer las necesidades precisas de la aplicación.
Especificaciones
Tamaño de la esfera, 50 mm (2 pulg.)
| Rango de la Esfera | Manómetro de presión positiva: 0 a 400 bar (6000 psi, 40 MPa) |
| Temperatura de Servicio | Conexiones finales de acero inoxidable: –40 a 120°C (–40 a 248°F) Conexiones finales de latón: –40 a 120°C (–40 a 248°F); a temperaturas ambiente superiores a 100°C (248°F), la presión de servicio máxima está limitada a 240 bar (3480 psig) durante un máximo de 8 h de operación continua |
| Precisión | Conexiones finales de acero inoxidable: 1,6% de span (ASME B40.1, Grado B, EN 837-1 Clase 1.6, JIS B7505 Clase 1.6) Conexiones finales de latón: 2,5 % de span (ASME B40.1, grado B, EN 837-1 clase 2.5, JIS B7505 clase 2.5) |
| Conexiones Finales de Acero Inoxidable |
|
| Conexiones Finales de Latón |
|
Tamaño de la Esfera de 63 mm (2 1/2 pulg.)
| Rango de la Esfera | Manómetro de presión positiva: 0 a 400 bar (6000 psi, 40 MPa) |
| Temperatura de Servicio | Conexiones finales de acero inoxidable: –40 a 120°C (–40 a 248°F) |
| Precisión | Conexiones finales de acero inoxidable: 1,6% de span (ASME B40.1, Grado B, EN 837-1 Clase 1.6, JIS B7505 Clase 1.6) |
| Conexiones Finales de Acero Inoxidable |
|
Catálogos de Manómetros
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
작은 점유 공간, 커다란 효과: 게이지 고장을 감지 및 방지하는 방법
게이지의 고장 징후를 파악하여 직원의 위험을 방지하고 수리로 인해 가동을 중단했을 때 발생할 수 있는 비용 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.
게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 대가
유체 시스템 내의 누설은 대부분의 플랜트에서 흔히 발생하는 일입니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.
Swagelok 맞춤형 솔루션을 통한 Green Alternative Systems(GAS)의 제조 시작
Green Alternative Systems가 Swagelok과 협력을 통해 어떻게 생산을 가속화하고 인건비를 절감하며 더 뛰어난 시스템 신뢰성을 달성했는지 알아보십시오.
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법
플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.
공정 측정 – 임펄스 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.