text.skipToContent text.skipToNavigation
thermomètres

Thermomètres Swagelok®

Obtenez facilement des mesures de température d’une grande fiabilité avec les thermomètres Swagelok avec spirale bimétallique au mouvement amorti.

Demander un complément d’information

Les thermomètres Swagelok® ont des boîtiers hermétiquement scellés conformes à la norme ASME B40.200 pour éviter la formation de buée et les dommages causés par l’humidité aux composants internes. Ils sont étalonnés à l’usine conformément à la norme ASME B40.200 et offrent une protection des composants internes sur ± 50 % de la plage de mesure, jusqu’à 260°C (500°F). Un gel sans silicone atténue les effets des vibrations.

Ces thermomètres sont proposés avec un choix de verres en acrylique, en verre, en polycarbonate et en verre de sécurité pour répondre aux besoins des différentes applications. Normalement fabriqués en acier inoxydable 304 entièrement soudé, ils sont également proposés avec des raccordements au process et des tiges en acier inoxydable 316. Les cadrans conçus pour éviter les erreurs de parallaxe sont faciles à lire, et le dispositif de réglage externe permet d’étalonner le thermomètre directement sur site.

Les options proposées sont les suivantes : pas d’amortissement ; certificat d’étalonnage rattachable au NIST ; bain de silicone liquide (non disponible avec l’amortissement standard, les verres optionnels ou les plages de mesures dépassant 260 °C [500 °F]) ; raccordement au process et tige en acier inoxydable 316 ; écrou-union de blocage NPT.

Caractéristiques techniques des thermomètres

Plages de mesures –70 à 70°C jusqu’à 100 à 540°C
–100 à 150°F jusqu’à 200 à 1000°F
Précision ±1 % de l’étendue de l’échelle, conformément à la norme ASME B40.200
Fluide d’amortissement Gel inerte sans silicone
Configurations Angle réglable, raccordement situé au centre arrière ou en bas de la face arrière
Taille du cadran 76,2 mm (3 po) ; 127 mm (5 po)
Tailles de tige 6,4 mm (0,25 po), longueurs comprises entre 63,5 et 305 mm (2,5 et 12 po)
Raccordement au process Raccord fileté NPT 1/2 po (standard), G1/2B (option)

Vous avez des questions sur nos thermomètres ?

Contacter des spécialistes locaux

Catalogues des thermomètres

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un sous-système prêt à monter Swagelok

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres

Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.

Apprenez à éviter les défaillances de manomètre

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Tableau d’instrumentation analytique avec vannes et manomètres Swagelok
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique

Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

Ein Ingenieur prüft Fluidsysteme mit kleinem Durchmesser in einer kundenspezifischen Installation
Wie Sie bei der Herstellung von Fluidsystemen ressourcenbedingte Einschränkungen minimieren können

Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.

Mitarbeiter besprechen Prozessmessungen in einer Anlage
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen

Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.