text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguera metálica corrugada (FM) de Acero inox. 316L, 1/4 pulg., malla de Acero inox. 316L, 1/4 pulg. Swagelok, 30,5 cm (12 pulg.) de longitud

Referencia #: SS-FM4SL4SL4-12

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Longitud de la Manguera 12 pulg.
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 850 (454)
Rango de temperatura y presión máx 119 bar (1736 psig)
Mínima Temperatura, °F (°C) -325 (-198)
Rango de presión a temperatura ambiente 213 BAR / 3100 PSIG
eClass (4.1) 37110202
eClass (5.1.4) 37110202
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Manguera Metálica Serie FM

Los desafíos de alta temperatura, vacío, alta presión o entornos corrosivos, superados con toda la variedad de opciones de la manguera metálica con malla de Acero inox. Swagelok.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Manguera metálica corrugada (FM) de Acero inox. 316L, 1/4 pulg., malla de Acero inox. 316L, 1/4 pulg. Swagelok, 30,5 cm (12 pulg.) de longitud

Referencia #: SS-FM4SL4SL4-12
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguera Metálica Serie FM
Los desafíos de alta temperatura, vacío, alta presión o entornos corrosivos, superados con toda la variedad de opciones de la manguera metálica con malla de Acero inox. Swagelok.

Especificaciones

SS-FM4SL4SL4-12 — Manguera metálica corrugada (FM) de Acero inox. 316L, 1/4 pulg., malla de Acero inox. 316L, 1/4 pulg. Swagelok, 30,5 cm (12 pulg.) de longitud

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Longitud de la Manguera 12 pulg.
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 850 (454)
Rango de temperatura y presión máx 119 bar (1736 psig)
Mínima Temperatura, °F (°C) -325 (-198)
Rango de presión a temperatura ambiente 213 BAR / 3100 PSIG
eClass (4.1) 37110202
eClass (5.1.4) 37110202
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-FM12SL12SL12-18 Acero inoxidable 316L 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-FM4SL4PM4-12 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-FM4SL4PM4-36 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-FM4SL4SL4-36 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-FM4TA4TA4-12 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-FM4TA4TA4-24 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-FM4TA4TA4-36 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-FM4TA4TA4-48 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-FM6SL6PM6-18 Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-FM6SL6SL6-18 Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-FM6SL6SL6-36 Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-FM8SL8PM8-18 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-FM8SL8SL8-18 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-FM8SL8SL8-48 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.