Manguera con Ánima Metálica Swagelok®
Las mangueras con ánima corrugada y malla exterior metálicas ofrecen flexibilidad para soportar las posibles fluctuaciones de los entornos de alta temperatura, vacío, media presión, corrosión o servicio general, a la vez que limitan los retorcimientos y minimizan la permeabilidad o la absorción.
Vea las Mangueras MetálicasLas mangueras con ánima metálica Swagelok® ofrecen un rendimiento fiable en aplicaciones con temperaturas extremas, altas presiones y "sin permeación", protegiendo tanto a las personas como a los resultados. Gracias a que las mangueras metálicas Swagelok son hidromoldeadas en lugar de laminadas mecánicamente, tienen mayor flexibilidad, un espesor de pared más consistente y pueden durar mucho más que las mangueras metálicas alternativas en las aplicaciones con flexión dinámica e impulsos de presión.
La manguera metálica con ánima corrugada y malla exterior está construida en acero inoxidable 316L o hastelloy para minimizar la permeación y la absorción. El ánima corrugada aporta flexibilidad, la limitación del efecto de retorcimiento y la soldadura automática de las conexiones permiten un rendimiento consistente y una entrega más rápida a los clientes. Estas mangueras son ideales para aplicaciones en las que la permeación del gas sería cara o peligrosa, como los vehículos de gas natural y los sistemas de distribución de gases especiales. Estas mangueras también se utilizan ampliamente en líneas de refrigeración de fabricación de semiconductores y soportan las aplicaciones criogénicas. También se utilizan con aislamiento en aplicaciones de alta temperatura en muchos sectores industriales.
¿Necesita ayuda para seleccionar la manguera metálica adecuada?
Categorías de Manguera Metálica

Manguera Metálica con Aislamiento por Vacío, Serie FV
Explore las mangueras enfriadoras y aisladas al vacío de Swagelok para obtener una temperatura óptima y un rendimiento confiable.

Manguera Metálica de Alta Presión, Serie FX
La manguera Swagelok® con capa exterior de doble malla de acero inoxidable 321 se utiliza habitualmente en entornos corrosivos de alta temperatura, vacío y alta presión.

Manguera Metálica, Serie AH
Vea más información sobre las opciones de manguera totalmente metálica con ánima corrugada de aleación C-276 para las aplicaciones que requieren una mayor resistencia a la corrosión.

Manguera Metálica, Serie FJ
Más información sobre nuestras mangueras metálicas de acero inoxidable trenzado, diseñadas para favorecer la contención de la presión en la manguera y la flexibilidad, limitando al mismo tiempo los retorcimientos.

Manguera Metálica, Serie FL
Descubra opciones para mangueras totalmente metálicas de gran flexibilidad cuando se requiera un alto rendimiento en aplicaciones de ciclos dinámicos.

Manguera Metálica, Serie FM
Manguera metálica con diversas opciones de conexiones finales para utilizar en aplicaciones de vacío a alta temperatura y en entornos corrosivos de media presión.
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.