text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Poppet Check Valve, Adjustable Pressure, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, 3 to 50 psig (0.21 to 3.5 bar)

Код изделия: B-4CA-3

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Laiton
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 po
Тип соединения 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Размер соединения 2 1/4 po
Тип соединения 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Давление открытия 0,21 à 3,5 bar (0,021 à 0,35 MPa, 3 à 50 psi)
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.37
Материал уплотнительного кольца Buna N
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 3000 PSIG À 100°F / 206 BAR À 37°C
Обработка поверхности Standard
Испытания Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
С регулируемым давлением

Контролируйте обратный поток в системах общего назначения и высокой степени чистоты с помощью обратных клапанов Swagelok, которые предлагаются в широком диапазоне регулируемых и фиксированных значений давления открытия.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Brass Poppet Check Valve, Adjustable Pressure, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, 3 to 50 psig (0.21 to 3.5 bar)

Код изделия: B-4CA-3
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

С регулируемым давлением
Контролируйте обратный поток в системах общего назначения и высокой степени чистоты с помощью обратных клапанов Swagelok, которые предлагаются в широком диапазоне регулируемых и фиксированных значений давления открытия.

Технические характеристики

B-4CA-3 — Brass Poppet Check Valve, Adjustable Pressure, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, 3 to 50 psig (0.21 to 3.5 bar)

Атрибут Значение
Материал корпуса Laiton
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 po
Тип соединения 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Размер соединения 2 1/4 po
Тип соединения 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Давление открытия 0,21 à 3,5 bar (0,021 à 0,35 MPa, 3 à 50 psi)
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.37
Материал уплотнительного кольца Buna N
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 3000 PSIG À 100°F / 206 BAR À 37°C
Обработка поверхности Standard
Испытания Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-4CPA2-150 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-4CPA2-3 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-4CPA2-350 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-4CPA2-50 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-4CPA4-3 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
B-8CPA2-150 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Просмотр изделия
B-8CPA2-50 Brass 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4CA-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4CA-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4CA-350 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4CA-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4CA-KZ-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4CA-VCR-150 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Просмотр изделия
SS-4CA-VCR-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Просмотр изделия
SS-4CA-VCR-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Просмотр изделия
SS-4CPA2-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4CPA2-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4CPA2-350 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4CPA2-50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-4CPA2-RT-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-4CPA2-RT-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-4CPA4-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-4CPA4-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-4CPA4-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-6CA-MM-3 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-8CA-MM-3 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-8CPA2-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8CPA2-3 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-8CPA2-350 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-8CPA2-50 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8CPA2-DR-50 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8CPA2-RT-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.