text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula antirretorno de una pieza de latón, presión de disparo fija, 1/2 pulg. NPT macho, 3,5 a 10,4 bar (50 a 150 psig)

Код изделия: B-8CPA2-50

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Латунь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Наруж. резьба NPT
Размер соединения 2 1/2 дюйма
Тип соединения 2 Наруж. резьба NPT
Давление открытия 50–150 фунтов на кв. дюйм (3,5–10,4 бара; 0,35–1,04 МПа)
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 1.2
Материал уплотнительного кольца Из материала Buna N
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 206 бар при 37 °C
Обработка поверхности Обычная
Испытания Без дополнительных испытаний
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
С регулируемым давлением

Контролируйте обратный поток в системах общего назначения и высокой степени чистоты с помощью обратных клапанов Swagelok, которые предлагаются в широком диапазоне регулируемых и фиксированных значений давления открытия.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Válvula antirretorno de una pieza de latón, presión de disparo fija, 1/2 pulg. NPT macho, 3,5 a 10,4 bar (50 a 150 psig)

Код изделия: B-8CPA2-50
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

С регулируемым давлением
Контролируйте обратный поток в системах общего назначения и высокой степени чистоты с помощью обратных клапанов Swagelok, которые предлагаются в широком диапазоне регулируемых и фиксированных значений давления открытия.

Технические характеристики

B-8CPA2-50 — Válvula antirretorno de una pieza de latón, presión de disparo fija, 1/2 pulg. NPT macho, 3,5 a 10,4 bar (50 a 150 psig)

Атрибут Значение
Материал корпуса Латунь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Наруж. резьба NPT
Размер соединения 2 1/2 дюйма
Тип соединения 2 Наруж. резьба NPT
Давление открытия 50–150 фунтов на кв. дюйм (3,5–10,4 бара; 0,35–1,04 МПа)
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 1.2
Материал уплотнительного кольца Из материала Buna N
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 206 бар при 37 °C
Обработка поверхности Обычная
Испытания Без дополнительных испытаний
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-4CA-3 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
B-4CPA2-150 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
B-4CPA2-3 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
B-4CPA2-350 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
B-4CPA2-50 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
B-4CPA4-3 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
B-8CPA2-150 Latón 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4CA-150 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4CA-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4CA-350 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4CA-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4CA-KZ-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4CA-VCR-150 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Просмотр изделия
SS-4CA-VCR-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Просмотр изделия
SS-4CA-VCR-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Просмотр изделия
SS-4CPA2-150 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4CPA2-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4CPA2-350 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4CPA2-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4CPA2-RT-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-4CPA2-RT-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-4CPA4-150 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-4CPA4-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-4CPA4-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-6CA-MM-3 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-8CA-MM-3 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-8CPA2-150 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-8CPA2-3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-8CPA2-350 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-8CPA2-50 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-8CPA2-DR-50 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-8CPA2-RT-3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.