|
VCO-Körper mit Swagelok Rohrverschraubung, Edelstahl, 1/2 Zoll VCO-Innengewinde - 3/8 Zoll Rohrverschraubung
Art.-Nr.: SS-8-WVCO-6-600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
StutzenEinfache Montage auf engem Raum mit Swagelok VCO® Mehrzweck-Verschraubungen für allgemeine industrielle, hochreine und Hochdruck-Anwendungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
VCO-Körper mit Swagelok Rohrverschraubung, Edelstahl, 1/2 Zoll VCO-Innengewinde - 3/8 Zoll Rohrverschraubung
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Stutzen
Tamaños de 1/8 a 1 pulg.; Acero inoxidable 316 ó 316L ; Conexiones a tubo, NPT, SAE y para soldar
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-8-WVCO-6-600 — VCO-Körper mit Swagelok Rohrverschraubung, Edelstahl, 1/2 Zoll VCO-Innengewinde - 3/8 Zoll Rohrverschraubung
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring |
| Größe Verbindung 2 | 3/8 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| Schmierstoff | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-3A | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | Soldadura Automática de Tubo a Tope | Produkt anzeigen |
| 316L-8-VCO-3A | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | Soldadura Automática de Tubo a Tope | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCO-3 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Produkt anzeigen |
| SS-12-WVCO-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-12-WVCO-6-1210 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-16-VCO-3 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Produkt anzeigen |
| SS-2-VCO-3 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-3-4MTW | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | Soldadura a tope | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-3-4TA | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCO-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCO-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCO-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCO-6-DF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCO-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-3-6TA | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-3-8MTW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Mâle, à souder | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-3-8TA | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCO-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCO-6-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCO-6-DF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCO-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.