text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, raccord pour tube Swagelok 1/4 po, clé noire

型番: SS-QC4-B-400K1

仕様

属性
空気混入量 0,3 cm3
ボディ材質 Acero inoxidable 316
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 pulg.
コネクション1 タイプ Racor Swagelok®
最大Cv 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,3 - acoplada con espiga SESO
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 FKM Fluorocarbono
最高使用圧力(最高温度での接続時) 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
最高使用圧力(室温での接続時) 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
最高使用圧力(室温での切り離し時) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
シリーズ QC4
特殊用スリーブ Manguito de la base codificado negro
スピリッジ(流体流出量) 0,3 cm3
試験 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ボディ

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, raccord pour tube Swagelok 1/4 po, clé noire

型番: SS-QC4-B-400K1
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ボディ
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

仕様

SS-QC4-B-400K1 — Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, raccord pour tube Swagelok 1/4 po, clé noire

属性
空気混入量 0,3 cm3
ボディ材質 Acero inoxidable 316
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 pulg.
コネクション1 タイプ Racor Swagelok®
最大Cv 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,3 - acoplada con espiga SESO
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 FKM Fluorocarbono
最高使用圧力(最高温度での接続時) 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
最高使用圧力(室温での接続時) 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
最高使用圧力(室温での切り離し時) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
シリーズ QC4
特殊用スリーブ Manguito de la base codificado negro
スピリッジ(流体流出量) 0,3 cm3
試験 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-B-2PF Latón 1/8 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
B-QC4-B-2PM Latón 1/8 pulg. NPT macho - - 製品を見る
B-QC4-B-400 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
B-QC4-B-4MT Latón 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - 製品を見る
B-QC4-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - 製品を見る
B-QC4-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
B-QC4-B-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
B-QC6-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - 製品を見る
B-QC6-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
B-QC6-B-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
B-QC6-B-6PF 황동 3/8인치 암나사 NPT - - 製品を見る
B-QC6-B-6PM 황동 3/8인치 수나사 NPT - - 製品を見る
B-QC8-B-810 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
B-QC8-B-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - 製品を見る
B-QC8-B-8PM 황동 1/2인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-QC4-B-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-B-400IS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-B-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - 製品を見る
SS-QC4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFEP Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFJA Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMEP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMKR Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PM-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC6-B-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC6-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC6-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC6-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC6-B-600IS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC6-B-600K1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC6-B-600K2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC6-B-600K3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC6-B-6MT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - 製品を見る
SS-QC6-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC6-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC6-B-6PMIS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC8-B-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC8-B-810K5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC8-B-8FT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO - - 製品を見る
SS-QC8-B-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - 製品を見る
SS-QC8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。