![Accesorio roscado](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/pipe-fittings-1400x411.jpg)
Accesorios Roscados Swagelok®
Los accesorios roscados están fabricados con precisión según los estándares de alta calidad de Swagelok, para ofrecer un cierre óptimo, minimizar el agarrotamiento y permitir instalaciones consistentemente estancas.
Categorías
![Acoplamientos Acoplamientos](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4-HCG.jpg?impolicy=product)
Acoplamientos
Maintain continuity between two or more sections of pipe for reliable transport of fluids or gases.
![Adaptadores Adaptadores](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-6-A.jpg?impolicy=product)
Adaptadores
Connect or extend a fluid system composed of different component sizes and materials with adapters available in elbows, tees, and straights.
![Manguitos roscados Manguitos roscados](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-6-HN.jpg?impolicy=product)
Manguitos roscados
Adapt a piping system by using the right nipple to connect two pipes or other fittings on one or both ends.
![Recambios y Accesorios Recambios y Accesorios](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/MS-TIK-PG.jpg?impolicy=product)
Recambios y Accesorios
Explore useful tools and kits to help maintain pipe fittings within fluid systems.
![Reductores Reductores](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-RB-4.jpg?impolicy=product)
Reductores
Combine a larger pipe to a smaller one, changing the pipe size in a piping system, to meet flow requirements or to adapt to existing piping.
![Tapones para tubo y tapones para racor Tapones para tubo y tapones para racor](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-6-P.jpg?impolicy=product)
Tapones para tubo y tapones para racor
Seal a pipe or other connection with a plug that seals the end run of a pipe, or a cap threaded over the end of a piece of pipe.
![Tuercas de Unión Tuercas de Unión](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-UBJ.jpg?impolicy=product)
Tuercas de Unión
Ensure leak-free and reliable systems with a union ball joint constructed for instrumentation and process control.
Catálogos de Accesorios Roscados
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
![Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
La Superioridad del racor Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![Racores para tubo Swagelok roscados](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
Una Introducción a los Racores: Identificar el Tamaño y Paso de las Roscas
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.
![Trabajadores en una plataforma petrolífera](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.
![Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
![Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного обжимного фитинга Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоролике показаны основные этапы монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.
![Трубные фитинги](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/pipe-fittings-640x440.jpg)
Трубные фитинги
Трубные фитинги Swagelok имеют внутреннюю поверхность без заусенцев и гладкую боковую поверхность резьбы, обеспечивая равномерный поток и оптимальную герметизацию при минимуме задиров. Предлагаются разнообразные материалы и конфигурации, включая переходники, колпаки и заглушки, соединительные муфты, крестовины, отводы, ниппели, редукторы и тройники, производимые по высоким стандартам качества Swagelok и соответствующие широкому диапазону требований.