Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
タングステン電極
高品質で均一な円周溶接を実現するため、幅広いタイプの溶接で正確で再現性のある結果が得られる各種の Swagelok円周溶接ツール/アクセサリーをご利用ください。
Caractéristiques : Unidad de potencia fiable y consistente para soldadura orbital al arco de tungsteno con gas; Pico de salida hasta 200 A; Pantalla táctil en color fácil de usar y en varios idiomas; El controlador de caudal másico integrado gestiona automáticamente el caudal de purga en el diámetro exterior; Pesa menos de 23 kg o 50 lb; Compatible con los cabezales de soldadura del sistema de soldadura Swagelok.
仕様
属性 | 値 |
---|---|
電極直径 | 1.0 mm (0.040 in.) |
電極の長さ | 17.9 mm (0.705 in.) |
eClass (4.1) | 21081006 |
eClass (5.1.4) | 21081006 |
eClass (6.0) | 21081006 |
eClass (6.1) | 21081006 |
UNSPSC (4.03) | 23171515 |
UNSPSC (10.0) | 23271810 |
UNSPSC (11.0501) | 23271810 |
UNSPSC (13.0601) | 23271810 |
UNSPSC (15.1) | 23271810 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
資料
類似製品
型番
|
溶接機シリーズ
|
チューブ外径サイズ(インチ)
|
|
---|---|---|---|
CWS-C.040-.281-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.040-.325-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.040-.405-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.040-.450-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.040-.555-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.040-.605-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.062-.855-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.062-1.105-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.062-1.380-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.062-1.630-P | - | - | 製品を見る |
SWS-C.040-.460-.012-P | - | - | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.