text.skipToContent text.skipToNavigation
Нейлоновый шланг с гладким каналом

Термопластиковый шланг Swagelok®

Прочная конструкция термопластиковых шлангов Swagelok® с центральной трубкой из нейлона и полиэтилена выдерживает большое количество динамических циклов давления, тем самым обеспечивая надежную работу гидравлических систем и устройств для заправки автомобилей компримированным природным газом (КПГ).

См. термопластиковые шланги

Термопластиковые шланги Swagelok выдерживают сильные скачки давления при эксплуатации гидравлических насосов и шаровых кранов. Такие шланги особенно хорошо работают в системах заправки автомобилей КПГ благодаря устойчивости к высоким перепадам давления. Имеются сертификаты на применение альтернативного топлива NGV и ECE R110.

Наш высокоэффективный универсальный шланг с гладким каналом и центральной трубкой из нейлона характеризуется высокой скоростью и безопасностью подключения с использованием различных торцевых соединений в гидравлических, газовых и других системах общепромышленного назначения. Гладкая внутренняя поверхность дает контролировать расход и увеличивать дренируемость для обеспечения точности и чистоты, а полиуретановая оболочка защищает от истирания.

Полиэтиленовый материал центральной трубки шланга Swagelok соответствует требованиям FDA 21 CFR Part 177 1520 и NSF-51, что делает его надежным вариантом для работы с пищевыми, молочными продуктами и водой. Внутренние слои с армированием волоконной оплеткой повышают устойчивость работы под давлением и гибкость. Оболочка из полиуретана препятствует абразивному истиранию и предотвращает скопление влаги и загрязнение системы.

Нужна помощь с выбором термопластикового шланга?

Свяжитесь с местными специалистами

Подберите необходимый шланг для вашей системы

Categorías de Manguera Termoplástica

Conexiones finales

Conexiones finales

Facilite la instalación en campo de las mangueras Swagelok® seleccionando entre una variedad de conexiones finales en un rango de tamaños.

Manguera con Ánima de Polietileno

Manguera con Ánima de Polietileno

Asegure el cumplimiento de la FDA y evite la contaminación del sistema en las aplicaciones de alimentación, lácteos y agua con la manguera con ánima de polietileno Swagelok.

Manguera de Nilón

Manguera de Nilón

Utilice la manguera de nilón series 7R y 8R en las aplicaciones hidráulicas en las que la desgasificación es un problema.

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Подробности оптимального выбора шлангов, их монтажа, процедур осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Подробности управления состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Контроль состояния шлангов требуется выполнять должным образом, поскольку утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.