Manguera y Tubo Flexible Swagelok®
Swagelok tiene disponible una amplia selección de mangueras para la industria general y de alta pureza, con ánimas de diversos materiales, tipos de refuerzo, conexiones finales y opciones de aislamiento, para satisfacer las diversas necesidades de transporte de líquidos y gases.
Manguera | Una conducción flexible de múltiples capas para transportar fluidos
Tubo Flexible | Un conducto flexible de una sola capa para transportar fluidos
La amplia variedad de tipos de manguera Swagelok permite suministrar mangueras de alta calidad para un amplio rango de aplicaciones a través de un solo proveedor. Somos los propietarios del diseño de todas las mangueras en bobina, y están construidas según las especificaciones exactas Swagelok para ofrecer un rendimiento sólido incluso en las aplicaciones más extremas. Hay productos disponibles con los valores nominales de presión, los materiales de construcción y la flexibilidad necesarios para mantener la seguridad de los miembros del equipo, los equipos en servicio y la rentabilidad de las operaciones.
Hay mangueras disponibles en metal, PTFE, material termoplástico y goma. Se suministran en tamaños nominales de 1/8 a 2 pulgadas, con un amplio rango de conexiones finales fraccionales y métricas y opciones de longitudes personalizadas.
También hay cientos de asesores de mangueras certificados por Swagelok en todo el mundo que pueden ayudarle a seleccionar las mangueras idóneas para sus aplicaciones, solucionar los problemas de sus mangueras y enseñarle a hacer un mantenimiento adecuado de sus mangueras para maximizar el rendimiento de los sistemas de fluidos.
ホース/フレキシブル・チューブのカテゴリー
PTFE / PFA コア・ホース
- Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série S
- Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série X
- PFAコア・ホース、スムーズボア・タイプ
- PTFEコア・ホース、コンボルーティッド・タイプ
- PTFEコア・ホース、スムーズボア・タイプ、316L SSコンボルーティッド・カバー付き
スペアー・パーツ/アクセサリー
- Abrazaderas para Manguera
- Aislamiento de Mangueras
- Cortadores de Manguera
- Cubiertas de Mangueras
- Herramientas para Ranurar Tubo
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Disponible en tamaños de manguera de 1/8 a 2 pulg. con una amplia gama de conexiones finales fraccionales y métricas, Swagelok ofrece mangueras en materiales metálicos, de PTFE, termoplásticos y de goma. Toda la información sobre el producto, incluidos los materiales de construcción, presiones y temperaturas nominales, herramientas y accesorios, y opciones como la homologación ECE R110 y las etiquetas para mangueras, se encuentra en la documentación del producto que se ofrece aquí.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.