Swagelok® 중압 릴리프 밸브
RV 시리즈 중압 비례식 릴리프 밸브는 최대 20,000 psig(1378 bar)의 압력에서 사용 가능하며, 작업자를 보호하고 적절한 공정 조건을 유지하도록 지원합니다.
자세히 알아보려면 연결하십시오Die proportionalen Überströmventile der Serie RV für mittleren Druck sind wahlweise mit werkseitig voreingestelltem oder extern einstellbarem Öffnungsdruck erhältlich. Für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen stehen mehrere Öffnungsdruckbereiche zur Auswahl.
- Werkseitig voreingestellte Überströmventile sind mit Öffnungsdrücken von 1.000 bis 20.000 psig (68,9 bis 1.378 bar) in Schritten von 100 psig (6,9 bar) erhältlich. Die Kontermutter fixiert die Einstellschraube und gewährleistet so einen konstanten Öffnungsdruck.
- Überströmventile mit einstellbaren Öffnungsdrücken sind in 2 Federdruckbereichen lieferbar: 1.000 bis 10.000 psig (68,9 bis 689 bar) und 10.000 bis 20.000 psig (689 bis 1378 bar)
Spezifikationen
Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
Betriebsdruck | bis 1.378 bar (20.000 psig) |
Einstelldruck | 68,9 bis 1378 bar (1.000 bis 20.000 psig) |
Auslösung | Werkseitig voreingestellter oder einstellbarer Öffnungsdruck |
Temperaturen | bis 121 °C (250 °F) |
Endanschlüsse | Konus- und Gewindeverschraubungen (3/8 und 9/16 Zoll, Einlass), Swagelok-Rohrverschraubung der Serie FK für mittleren Druck (3/8, 1/2 und 9/16 Zoll, Einlass), NPT-Innengewinde (3/4 Zoll, Augang) |
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie durch den Einsatz von Überströmventilen der Serie RV die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihre Fluidsysteme für mittleren Druck verbessern können.
Überströmventile der Serie RV für mittleren Druck—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

13 500 соединений и ни одной утечки в AGI Industries
Узнайте, как компания AGI Industries использовала краны серии FKB и фитинги серии FK на девяти блоках дозирования химреагентов для предотвращения утечек в 13 500 точках.