Перепускные клапаны Swagelok®
Пропорциональные предохранительные клапаны Swagelok® обеспечивают защиту от избыточного давления в промышленных системах общего назначения с различными значениями давления уставки. Клапаны сброса и продувки выполняют эффективный сброс или стравливание давления в сигнальной линии в атмосферу.
Показать перепускные клапаныПропорциональные предохранительные клапаны Swagelok® серии R обеспечивают простую и надежную защиту от избыточного давления, защиту персонала и поддержание корректных технологических условий. Уставки давления настраиваются заводом-изготовителем и легко регулируются по месту согласно заданным условиям эксплуатации. Перепускные клапаны Swagelok® серии RV для среднего давления рассчитаны на эксплуатацию до 20 тыс. psig (1378 бар ман).
Перепускные клапаны Swagelok® серии PRV—это пропорциональные устройства, сертифицированные согласно требованиям PED 2014/68/EU (категория IV), имеют маркировку CE согласно Директиве ЕС о напорном оборудовании в качестве предохранительного клапана в соответствии с требованиями ISO-4126-1. Изготовитель проводит настройку, испытания, опломбировку и маркировку клапанов заданной уставкой.
Спускные клапаны Swagelok® серии BV применяются в клапанных блоках и манометрических клапанах, обеспечивая безопасное снятие оборудования и удобную калибровку регулирующих устройств. Варианты Low-E согласно требованиям API 624 эффективно контролируют и снижают объем выбросов в атмосферу.
Продувочные клапаны Swagelok® серии P обеспечивают ручной сброс, выпуск или дренаж. В целях безопасности на корпусе клапана имеется несъемный колпачок с накаткой, а сами клапаны сброса и продувки имеют компактные размеры для удобной установки.
Хотите знать подробности о клапанах сброса и продувки?
Überströmventile — Kategorien
Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P
Kompakte und leicht zu installierende Entlüftungsventile für Messgeräte und sowie Spülventile wie manuelle Entlüftungs- oder Ablassventile.
Ersatzteile und Zubehör
Ersatz- und Zubehörteile für Überströmventile, einschließlich Sets für Federn, Dichtungen, Griffe, Einsätze und Ventilkegel.
Proportionale Sicherheits-Überströmventile, Serie PRV
Flexibler und zuverlässiger Überdruckschutz, zertifiziert nach DGRL 2014/68/EU Kategorie IV und mit CE-Kennzeichnung nach ISO 4126-1.
Proportionale Überströmventile, Serien R3, R4, RL3, RL4 und KVV
Proportionale Überströmventile für flüssige oder gasförmige Medien mit hohen bis niedrigen Drücken, die sich mit steigendem Druck langsam öffnen.
Überströmventile für mittleren Druck, Serie RV
Zuverlässiger Überdruckschutz in industriellen Anwendungen mit festem oder einstellbarem Druck und Kontermutter.
Каталоги перепускных клапанов
Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.
Merkmale: Gas- und Flüssigkeitsanwendung; Arbeitsdruck: 413 bar (6000 psig); Einstelldruck von 10,0 bis 413 bar (145 bis 6000 psig); Werkstoff: Edelstahl 316L; 1/4 bis 1 Zoll NPT und ISO/BSP zylindrische Gewinde-Endanschlüsse; zertifiziert auf PED 97/23/EC Kategorie IV
Entlüftungsventile: Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); Temperaturbereich bis 454°C (850°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl, Alloy 400 oder Alloy C-276; Belüftungsventile: Druckraten bis 275 bar (4000 psig); Temperaturbereich bis 315°C (600°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Messing oder Kohlenstoffstahl
Flüssigkeits- oder Gasanwendungen; Öffnungsdrücke von 0,68 bis 413 bar (10 bis 6000 psig); Endanschlüsse 6 bis 12 mm sowie 1/4 und 1/2 Zoll
Druckregler; Rückdruckregler; Gasflaschenumschaltregler; Verdampfungsregler
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Вычислить расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte
Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.
Proportionale Überströmventile
Die proportionalen Überströmventile der Serie R sorgen in einer Vielzahl von Gas- und Flüssigkeitsanwendungen für einen einfachen und zuverlässigen Überdruckschutz mit Einstelldrücken von 0,7 bis 413 bar (10 bis 6.000 psig). Sie öffnen allmählich, wenn der Druck über den Einstelldruck ansteigt, und schließen, wenn der Systemdruck unter den Einstelldruck fällt. Die proportionalen Überströmventile der Serie PRV sind in fünf Federdruckbereichen lieferbar und werden werkseitig auf den gewünschten Ansprechdruck eingestellt, geprüft, verplombt und gekennzeichnet.
Ent- und Belüftungsventile
Die Entlüftungsventile von Swagelok eignen sich hervorragend, um vor dem Ausbau eines Instruments Druck aus der Signalleitung abzulassen oder die Kalibrierung von Steuergeräten zu erleichtern. Verfügbare Endanschlüsse umfassen NPT- und SAE-Außengewinde. Die manuell betätigten Be- und Entlüftungs- bzw. Ablassventile sind mit NPT- oder SAE-Endanschlüssen oder Rohrleitungsadaptern von Swagelok® erhältlich.