Válvulas de Diafragma Swagelok® de Ultra Alta Pureza para Proceso de Capas Atómicas (Serie ALD7)
La válvula Swagelok ALD7 de ultra alta pureza ofrece la consistencia y capacidad de caudal, la velocidad del actuador, la temperatura y la limpieza necesaria para maximizar la producción de chips en las herramientas de fabricación de semiconductores nuevas o existentes.
Solicite Información sobre la Válvula ALD7La válvula de diafragma Swagelok® ALD7 de ultra alta pureza para procesos de deposición de capas atómicas (ALD) permite a los fabricantes de herramientas para semiconductores y fabricantes de chips optimizar la producción de chips viables y mejorar la rentabilidad aumentando la consistencia y capacidad de caudal, la velocidad del actuador y el rendimiento a altas temperaturas necesarios para superar las limitaciones de los procesos de producción. Ofrece un rendimiento consistente de válvula a válvula, de dosis a dosis y de cámara a cámara a lo largo de un ciclo de vida ultra-alto.
La válvula Swagelok ALD7:
- Permite una dosificación rápida y precisa a lo largo de millones de ciclos, incluso en las aplicaciones más exigentes, y tiene una tecnología de actuador mejorada con un tiempo de respuesta de sólo 5 ms.
- Es resistente a los gases corrosivos gracias a su cuerpo de acero inoxidable Swagelok 316L VIM-VAR de ultra alta pureza.
- Puede calentarse hasta 200°C manteniendo el actuador neumático por debajo de la temperatura máxima de servicio de 150°C.
- Tiene un coeficiente de caudal (Cv) de hasta 0,7 (hay disponibles versiones personalizadas opcionales (ajustadas en fábrica) con un coeficiente de caudal de 0,5–0,7 Cv).
- Mantiene el mismo tamaño que las válvulas ALD industriales Swagelok y tiene un aislador térmico integrado para maximizar el espacio limitado cerca de la cámara de reacción.
Vea de Cerca las Válvulas ALD7
Especificaciones de la Válvula ALD7
Presión de Servicio | Vacío hasta 10,0 bar (145 psig) |
Presión de Rotura | > 220 bar (3200 psig) |
Presión de Actuación | 4,1 a 8,27 bar (60 a 120 psig) |
Temperatura de Servicio | Cuerpo estándar de la válvula de 0°C (32°F) a 200°C (392°F) |
Coeficiente de Caudal | Cv estándar, 0,7 (ajustado en fábrica) |
Materiales del Cuerpo | Acero inoxidable 316L VIM-VAR |
Material del Diafragma | Super aleación con base de cobalto |
Conexiones Finales | Tipo: Accesorios VCR®, soldadura de tubo a tope, montaje modular superficial de alto caudal con junta C de 1,5 pulg. |
¿Tiene alguna pregunta sobre las válvulas ALD?
Catálogos de Válvulas Series ALD7
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
ALD 3, 6, and 7 Diaphragm Valves and ALD20 Bellows: Ultrahigh cycle life, high-speed actuation; Up to 392°F (200°C) w thermal actuators; Electronic actuator position-sensing; ultrahigh-purity applications; High flow capacity, PFA seat, Normally closed pneumatic actuation, Alloy 22 available

Cómo Solucionar los Principales Retos del Procesamiento de Semiconductores mediante ALD y ALE
Los procesos de producción de semiconductores ALD y ALE plantean algunos retos y complejidades propias. Vea cómo la selección correcta de válvulas de proceso puede ayudarle a superarlas.
Elegir las Válvulas Correctas para los Retos ALDRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Mejorar el Rendimiento de los Semiconductores con Aleaciones Optimizadas
Vea cómo los fabricantes de semiconductores pueden mejorar el rendimiento de la producción de extremo a extremo, y mejorar la rentabilidad a largo plazo mediante la selección de los metales adecuados para los componentes críticos de los sistemas de fluidos.

Q&R : le passé, le présent et l’avenir de la fabrication des semi-conducteurs
Découvrez comment la collaboration entre des équipementiers du secteur des semi-conducteurs, des fabricants de puces et des fournisseurs de solutions pour systèmes fluides a permis au marché de tenir le rythme imposé par la loi de Moore pendant des décennies, et ce que nous réserve l’avenir.

Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure
Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.

Des systèmes fluides pour des applications aux confins de la science
Découvrez pourquoi Bluefors, fabricant finlandais de réfrigérateurs à dilution, fait confiance aux composants et solutions Swagelok pour les systèmes fluides de réfrigérateurs nécessaires à l’informatique quantique, à la physique expérimentale et à bien d’autres applications.